Školicí a výukové systémy

Pilz Education Systems (PES)

Tři osoby před Pilz Education Systems (PES)

Pilz Education Systems PES - výukové systémy Pilz jsou modulární školicí a výukové systémy s moderními součástmi využívanými v průmyslu. Jsou tvořeny různými bezpečnostními a automatizačními funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacích panelech. Tyto učební systémy lze kromě jiného s úspěchem využívat při praktické výuce elektrotechniky na učilištích i univerzitách.

S učebními systémy si mohou budoucí elektrotechnici vyzkoušet programování řídicích systémů nebo realizaci bezpečnostních funkcí strojů a zařízení téměř jako v praxi.

Prohlédněte si spektrum našich produktů!

Systémy výuky pro přenos vědomostí v oblasti bezpečné automatizace

Výukové systémy jsou optimální pomůckou pro předávání vědomostí školitelům, učňům a studentům a nabízejí maximální spojení praxe s vyučováním. Systémy se stále častěji využívají pro zvyšování profesní kvalifikace dospělých např. při školeních.

Školicí a výukové systémy nabízejí:

  • Implementaci a používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES příp. Nařízení o strojních zařízeních 2023/1230
  • Znalost požadavků na bezpečnostní funkce strojů a zařízení podle DIN EN ISO 13849-1.
  • Základy automatizační techniky
Detailní pohled: Modulární školicí a výukové systémy

Možnost využití na školách a univerzitách

  • Simulační modely pro praktickou výuku v řadě oblastí výroby strojů a zařízení
  • Uvedení bezpečnostních a automatizačních funkcí strojních zařízení do provozu a jejich konfigurace přímo v systému
  • Využití jak v laboratořích, tak i učebnách
  • Modulární rozšíření a jednoduchá výměna jednotlivých programových bloků
  • Včetně cvičení, technické dokumentace a další potřebných informací (v angličtině a němčině)

Aby byla zaručena úplná simulace stroje, je zapotřebí použít vždy jeden modul z oblasti senzoriky, logiky a aktoriky z dále uvedeného spektra produktů. Pro každý řídicí prvek je k dispozici celá řada rozšiřovacích modulů.

Informace o tom, které rozšiřovací moduly je možné použít k určitým ovládacím jednotkám, najdete vždy u těchto ovládacích jednotek.

Schéma simulace stroje

Možnosti kombinací pro rychlý úspěšný výsledek učení

Všechny moduly PES je možné vzájemně kombinovat a můžete se přitom libovolně rozhodnout, které panely se snímači mají být propojeny s kterými logickými a ovládacími panely.

Z ovládacích panelů lze sestavit kompletní model zařízení, který bude obsahovat jak automatizační, tak i bezpečnostní funkce.

Obrázek produktu: Ovládací pole pro Pilz Education Systems

Spektrum našich produktů: Seznamte se s Pilz Education System!

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dánsko: +45 74436332
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:0711 3409-318
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole