Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773897","name":"PNOZ mli1p 1,5m screw","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mli1p 1,5m screw
Kód materiálu: 773897
GTIN: 4046548058109
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný,
zasouvatelné šroubovací svorky, 1,5 m.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | cULus Listed |
Technická data
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 5pól. samice |
| Typ konektoru 2 | 5pól. samice |
| Povrch kontaktů materiál 1 | pocínované |
| Materiál pouzder | Slitina Cu |
| Délka kabelu | 1.5 |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | šedá |
| Barva pouzdra | černá RAL 9011 |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
| Odstínění K1 | ano |
| Počet vodičů | 5 |
| Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
| Rozměr výška | 22.6 |
| Rozměr šířka | 17.5 |
| Rozměr hloubka | 11.6 |
| Čistá váha | 53 |
| Celková hmotnost | 67 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548058109 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |