text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

FB/F10/10SEC. POT. 10MO

Kód materiálu: 325307
GTIN: 4046548018011
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 10 s / 10MOHM, nastavení času otočným voličem, krytí IP66.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení -  
 
Okolní teplota -10 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
Montážní poloha libovolný  
Čistá váha 20  g
Celková hmotnost 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018011  
Svazek 0.336  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr