Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"325307","name":"FB/F10/10SEC. POT. 10MO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Similaire à l’illustration
FB/F10/10SEC. POT. 10MO
Numéro de l'article: 325307
GTIN: 4046548018011
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade,
échelle absolue, max. 10 s / 10MOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif,
indice de protection IP66.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, max. 10 s / 10MOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Poids net | 20 g |
| Poids brut | 20 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27379106 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018011 |
| Volume | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |