text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

FB/F10/10SEC. POT. 10MO

Номер артикула: 325307
GTIN: 4046548018011
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 10 с / 10 мОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки, класс защиты IP66.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено -  
 
Окружающая температура -10 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
Монтажное положение любое  
Вес нетто 20  g
Вес брутто 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27379106  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018011  
Объем 0.336  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr