text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
2 Nalezené produkty
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
GTIN: 4046548062397
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: inkrementální snímač, indukční snímač, výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB: 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování klidového stavu, otáček, rozsahu otáček, polohy, směru chodu, analogového napětí (stopa S), ovládání displeje push & turn, zasouvatelné šroubovací svorky, rozšířenís PNOZsigma rozšiřujícími moduly.

Na vyžádání
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
GTIN: 4046548062380
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB = 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování otáčení, klidového stavu, indukční sensory a/nebo enkodér otáček, obsluha displeje push & turn, zasouvatelné pružinové svorky, rozšíření s PNOZsigma rozšiřujícími moduly.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití