text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCcable M3/E1C3/010/2Q5/S1

Kód materiálu: 8C000158
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 2,5 + 2 × (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 2,5 + 2 × (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ705. Length 10m.

 
Typ konektoru 1 8pól. samice M40  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 Koncovka žíly  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 TPE-E  
Délka kabelu 10  m
Materiál povrchu clony K1 Cu pocínovaná  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 oranžová  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Průřez dat.vodič K1 (4x2,5 + 2x(2x1,00)) mm²  
Odstínění K1 ano  
Povolení kabelu K1 UL/CSA  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-1: samozhášecí  
Čistá váha 4020  g
Celková hmotnost 4020  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548102031  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060390  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
Referenční funkce ETIM EC003248  
Svazek 0