text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
8 Nalezené produkty
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IdustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 4 GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS s Real-Time-Patch s předem nainstalovaným Open Source Software Node-RED.

Na vyžádání
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 16 digitálních vstupů

Na vyžádání
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 16 digitálních výstupů, max. proud/výstup: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode)

Na vyžádání
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 6 vstupních kanálů, 2 výstupní kanály pro proud, napětí, RTDs, rozsahy výstupního napětí: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Rozsahy výstupního proudu: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA,

Na vyžádání
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Rozšiřovací modul pro Industrial PI 4, 4 reléové výstupy (N/O), max. ohmická zátěž: 5 A při 250 V AC/5 A při 30 V DC, max. induktivní zátěž:2 A při 250 V AC/2 A při 30 V DC.

Na vyžádání
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů IndustrialPI . Univerzálně vhodný pro všechny základní a rozšiřující moduly IndustrialPI.

Na vyžádání
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 8GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x zdířka RP-SMA pro připojení externí antény WLAN/BT (2.4/5 GHz), operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS st Real-Time-Patch s předem nainstalovaným Open Source Software Node-RED

Na vyžádání
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 14 digitálních vstupů, 14 digitálních výstupů, max. proud/výstup: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode)

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití