text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Kód materiálu: 504250
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus sovladačem, s kabelem 10 m (PUR), certifikace ATEX.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
Electrosuisse  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  
Č. certifikátu ATEX SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX kategorie plyn
ATEX kategorie prach II 3D Ex mc IIIC T80°C  
ATEX rozsah použití X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Okolní teplota -10 - 55  °C
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +55 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP69  
IP67  
Ovladač typ 1 PSEN 1,1-20  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení Kabel 10 m  
Vedení kabelů LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Materiál krytu horní díl PC  
Rozměr výška 36  mm
Rozměr šířka 26  mm
Rozměr hloubka 13  mm
Čistá váha 337  g
Celková hmotnost 357  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548044768  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Konektor, 5-pól., zástrčka úhlová M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montážní úhelník PSENmag, balení = 1 kus.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.