text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
4 Nalezené produkty
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití