text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
7 Nalezené produkty
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až 8 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 3 PSENix2 F8 code s max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 93 x 57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.

Na vyžádání
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, EtherNet/P, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).

Na vyžádání
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až 4 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 5 PSENix2 F4 code s max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 48 x 57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.

Na vyžádání
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profinet, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky (nejsou součástí dodávky).

Na vyžádání
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).

Na vyžádání
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8 pólová.

Na vyžádání
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití