text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
60 Nalezené produkty
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID autentizační systém. Obsah: základní jednotka, konektor [402307]. Potřebné příslušenství: PITreaderkey adapter.

Na vyžádání
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1X PITreader horizontální klíčový adaptér + 1x matice. Potřebné příslušenství pro PITreader base unit [402255].

Na vyžádání
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Autentifikační a funkčně bezpečný systém volby provozních režimů v balíčku. Obsah: PITreader base unit[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], sada konektorů [402306]. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režimBA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče.

Na vyžádání
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Bezpečná vyhodnocovací jednotka pro volič provozního režimu. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Potřebné příslušenství: PITreader base unit [402255] nebo PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Volitelné příslušenství: sada konektorů [402306], PIT oe 4S [402311].

Na vyžádání
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Sada konektorů pro bezpečný vyhodnocovací přístroj pro volbu provozníchrežimů: PIT m4SEU [402250]. Zahrnuje 1x 4pólovou, 1x 5pólovou, 1x 8pólovou a 1x 12 pólovou pružinovou zásuvkovou lištu, rovný výstup kabelu.

Na vyžádání
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, volně konfigurovatelná oprávnění Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1 Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1 a 2 Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1, 2 a 3 Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3 a 4 Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 5 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro
přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 (servis) Barva: žlutá Materiál: plast

Na vyžádání
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 3 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 a BA2 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3p. Zahrnuje 1x 8pólovou a 1x 10pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v .

Na vyžádání
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p. Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 12pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v . Rovný výstup kabelu.

Na vyžádání
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
GTIN: 4046548077810
PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 5 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Tlačítka s číslicemi a piktogramy pro obráběcí stroje. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PIT m3.2p screw terminal set
402305
GTIN: 4046548077919
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p. Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 13pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v . Rovný výstup kabelu.

Na vyžádání
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
GTIN: 4046548077834
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p. Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 13pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v . Výstup kabelu v úhlu 90°.

Na vyžádání
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
GTIN: 4046548078411
PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 3 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 a BA2 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Tlačítka s číslicemi a piktogramy pro obráběcí stroje. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití