Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m ES EtherCAT
Kód materiálu: 772136
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
EtherCAT.
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení modulu |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 0.9 W |
Galv. odpojení U1 | ano |
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
Druh napětí UINT1 | DC |
Rozhraní Fieldbus
Rozhraní Fieldbus | EtherCAT |
Typ přístroje Fieldbus | Slave |
Název protokolu Fieldbus | CANopen over EtherCAT |
Nastavitelné přenos. rychlosti | 100 MBit/s |
Přípojka Fieldbus | RJ45 |
Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Fieldlbus a modul |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
Šroubovací svorka |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 101.4 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 115 mm |
Čistá váha | 85 g |
Celková hmotnost | 95 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548069495 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001423 |
Svazek | 0.336 |
Volitelné příslušenství
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně
základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).
Povinné provozní příslušenství
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Alternativní
PNOZ m ES CANopen
772134
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
CANopen.
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
EtherNet/IP.
PNOZ m ES Profibus
772132
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus,
POWERLINK.