Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000128","name":"PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1
Kód materiálu: 8C000128
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10m.
Technická data
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 9pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | Koncovka žíly |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | TPE-E |
Délka kabelu | 10 m |
Materiál povrchu clony K1 | Cu pocínovaná |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Průřez dat.vodič K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Odstínění K1 | ano |
Povolení kabelu K1 | UL/CSA |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-1: samozhášecí |
Čistá váha | 1820 g |
Celková hmotnost | 1820 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548101744 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
Referenční funkce ETIM | EC003248 |
Svazek | 0 |