Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Kód materiálu: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Více
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
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí s fázemi | 3 × 0 ... 480 VAC |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 153 mm |
Rozměr šířka | 178 mm |
Rozměr hloubka | 88 mm |
Čistá váha | 5900 g |
Celková hmotnost | 5900 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN kód | 4046548101072 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002563 |
Svazek | 0 |