Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Na vyžádání
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Na vyžádání
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Výběhový produkt
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Na vyžádání
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Výběhový produkt
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Na vyžádání
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Výběhový produkt
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
Na vyžádání
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Na vyžádání
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Na vyžádání
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Výběhový produkt
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Na vyžádání
PMCprimo C. spare part plug X40
Výběhový produkt
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Na vyžádání
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Výběhový produkt
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.