Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, čítač, 2 provozní režimy,
konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální kodér, diferenční signálRS-422,
rozlišení 32 bit.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, čítač, 1 vstup, snímač absolutníhodnoty
encodér SSI, diferenční signál RS422, rozlišení 32 Bit, 7
přenosových rychlostí, 62,6 - 1500 kHz.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, čítač, 2 provozní režimy,
konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální kodér, diferenční signál RS422,
rozlišení 32 bit, 1 výstup napájení kodéru 24 V DC 100 mA, 1 výstup
0,5 A, pro náročné provozní podmínky.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standard, čítač, 2 provozní režimy,
konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální enkodér, diferenční signálRS422,
rozlišení 32 bit, 1 výstup napájení kodéru 24 V DC 100 mA, 1 výstup
0,5 A.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení
periférií 24 V DC 10 A, kapacita společné C-sběrnice 10 A.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozložení napětí, připojení periferie
24 V DC 10 A, připojení C-sběrnice.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy,
0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení,
bez zpětné vazby.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 4 výstupy
napájení periférií 24 V DC 1,5 A, odolný vůči zkratu, odolný vůčipřetížení,
rozšířená diagnostická data.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení,
bez zpětné vazby.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 1vstup,
1 testovací pulzní výstup 0,25 A, 1 výstup, 2 A, dvoupólový, odolnýproti zkratu,
odolný proti přetížení, bez zpětné vazby.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 4
vstupy,
2 testovací pulzní výstupy 0,25 A.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, analogové vstupy a výstupy, 1vstup, -
10,24 - 10,23 V, dvoupólový, diferenční vstup, rozlišení 13 bit.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2výstupy,
2 rozsahy napětí, 0/4 - 20 V, jednopólový, uzemněný, rozlišení 12
bit.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2výstupy,
2 konfigurovatelné rozsahy napětí, -10/0 - 10 V, jednopólové,
vztaženo k zemi, rozlišení 12 bit.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 4výstupy,
rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněný, rozlišení 12 bit.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy,
0,5 A, jednopólový, pozitivní spínání, odolný proti zkratu, odolný protipřetížení,
rozšířená diagnostická data.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
reléové kontakty, 8 A, spínací kontakt, bezpotenciálový.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 4výstupy,
rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněný, rozlišení 12 bit.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy,
3 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0 - 10 V, jednopólové, vztaženo kzemi, -
10/0 - 10 V, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 12 bit.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.