text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
27 Nalezené produkty
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
GTIN: 4046548026016
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.

Na vyžádání
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
GTIN: 4046548026108
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
GTIN: 4046548026412
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
GTIN: 4046548026399
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A USB-CAB03
312992
GTIN: 4046548006537
PSSu, kabel USB, délka 3 m.

Na vyžádání
PSSu A EC XB
312969
GTIN: 4046548055467
PSSu, ukončovací deska bez integrovaného ukončovacího odporu. Pouze pro za modul PSSu XB F-T!

Na vyžádání
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
GTIN: 4046548026382
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
GTIN: 4046548052800
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, spojovací kabel sběrnice modulu mezi základní stanicí arozšiřující stanicí , A RJ45-CAB, 1,5 m.

Na vyžádání
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
GTIN: 4046548094893
Paměťová karta SD, 1 GB, pro hlavové moduly PSSu, včetně držáku kartypro zaklapnutí.

Na vyžádání
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
GTIN: 4046548094909
Paměťová karta SD, 4 GB, pro hlavové moduly PSSu, včetně držáku kartypro zaklapnutí.

Na vyžádání
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
GTIN: 4046548026009
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A EC
312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.

Na vyžádání
PSSu A USB-CAB05
312993
GTIN: 4046548006520
PSSu, kabel USB, délka 5 m.

Na vyžádání
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
GTIN: 4046548026405
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
GTIN: 4046548026115
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

Na vyžádání
PSSu XR F -T
314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, stanice Remote, bezpečnostní a standardní, rozšiřující modul pro kabelové rozšíření sběrnice modulu pro data FS a ST i napájecí moduly , pro náročné provozní podmínky.

Na vyžádání
PSSu XB F -T
314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, základní stanice, bezpečnostní a standardní, rozšiřující modul pro kabelové rozšíření sběrnice modulu pro data FS a ST i pro napájecímoduly , pro náročné provozní podmínky.

Na vyžádání
PSSu A EC-T
314902
GTIN: 4046548056501
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.

Na vyžádání
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
GTIN: 4046548061192
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól., šroubové, balení 2 konektory.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití