text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
17 Nalezené produkty
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 1 GB, průmyslovéprovedení, pro hlavové moduly PSS u2

Na vyžádání
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 4 GB, průmyslovéprovedení, pro hlavové moduly PSS u2. Při instalaci v hlavovém modulu PSS u2 P42 F/S (-R) musí být použita verze hardwaru hlavového modulu ≥ HW 1.2 nebo YOM ≥ 2025.

Na vyžádání
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 8 GB, průmyslovéprovedení, technologie WIBU CodeMeter, pro hlavové moduly PSS u2. Při instalaci v hlavovém modulu PSS u2 P42 F/S (-R) musí být použitaverze hardwaru hlavového modulu ≥ HW 1.2 nebo YOM ≥ 2025.

Na vyžádání
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 50 ks.

Na vyžádání
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro nosič modulu, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
GTIN: 4046548072563
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.

Na vyžádání
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 1 ks.

Na vyžádání
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
GTIN: 4046548072556
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 1 ks.

Na vyžádání
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.

Na vyžádání
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
GTIN: 4046548072587
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.

Na vyžádání
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
GTIN: 4046548072549
PSS u2, příslušenství, ochranné kódovací prvky pro blok svorek, balení10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 10 ks.

Na vyžádání
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro hlavový modul, 9pól., pružinové, se slotem pro paměťovou kartu microSD, balení 1 ks.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití