text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 2
PSS u2 P0 F/S PN2
328062
GTIN: 4046548071917
PSS u2 P0 F/S PN2

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Hlavový modul PSS u2 v systému Remote I/O, bezpečnostní a standardní, 2 RJ45 konektor samice, PROFINET s profilem PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integrované napájení k přípojce Module Supply a Periphery Supply, galvanické oddělení, přípojka pro funkční uzemnění, zásuvné místo pro kartu microSD Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

по запросу
PSS u2 P0 F/S EIP2
328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2 P0 F/S EIP2

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PSS u2, hlavový modul, výkonový index P0, řídicí systém I/O,bezpečnostní a standardní, 2 porty RJ45, adaptér EtherNet/IP s CIP Safety, podporuje BOOTP, integrovaný AC adaptér, napájení modulů 24 V DC 1,2 A, napájeníperiférií 24 V DC 8 A, galvanické oddělení, přípojka funkčního uzemnění, zásuvné místo pro kartu microSD integrováno v blokusvorek, s ochrannou deskou. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование