Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PMI, příslušenství, přítlačný rám pro osazení do panelu pro PMI 704.
Na vyžádání
PMI, příslušenství, upevňovací souprava pro PMI 704.
Na vyžádání
PMI, příslušenství, přítlačný rám pro osazení do panelu pro PMI 707.
Na vyžádání
PMI, příslušenství, upevňovací souprava pro PMI 707.
Na vyžádání
Sériový kabel pro programování (kabel nulového modemu) délka 3 m.
Na vyžádání
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu,
PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a
držák.
Na vyžádání
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3
mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“
nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag
(dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
Na vyžádání
PMI, příslušenství, DIN držák nosné lišty TSH 35.
Na vyžádání
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
Na vyžádání
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Výběhový produkt
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
Na vyžádání
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Výběhový produkt
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Na vyžádání
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Výběhový produkt
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Na vyžádání
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Výběhový produkt
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Na vyžádání
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Výběhový produkt
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.