text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
22 Nalezené produkty
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.

Na vyžádání
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 1.x/2.x, balení = 1 kus ovladače.

Na vyžádání
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériovézapojení, velké provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1  konektoru M12

Na vyžádání
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
GTIN: 4046548063929
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.

Na vyžádání
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
GTIN: 4046548063912
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs2.1n   1switch
540153
GTIN: 4046548063950
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesůspárování.

Na vyžádání
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
GTIN: 4046548063936
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač sovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
GTIN: 4046548070590
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač se třemi ovladači(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Na vyžádání
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
GTIN: 4046548070729
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD 1&2.

Na vyžádání
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
GTIN: 4046548070736
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD1.

Na vyžádání
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
GTIN: 4046548070743
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD2.

Na vyžádání
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
GTIN: 4046548070712
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.

Na vyžádání
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
GTIN: 4046548071016
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač se dvěma ovladači(OSSD1, OSSD2).

Na vyžádání
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw+OSSD1&2
540304
GTIN: 4046548071009
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač s jedním ovladačem(OSSD1&2).

Na vyžádání
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.

Na vyžádání
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.

Na vyžádání
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, plně kódovaný, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení, velké provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1 konektoru M12

Na vyžádání
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovanýspínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití