Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"1S000004","name":"PES test lead 4mm-rd","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Skutečný produkt se může lišit
PES test lead 4mm-rd
Kód materiálu: 1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
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
Délka kabelu | 1 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | červená |
Způsob připojení | Konektor 4 mm, odpruž. |
Čistá váha | 15 g |
Celková hmotnost | 50 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN kód | 4046548090871 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 0.305 |
Vhodné pro
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel aktorika
stykač, s pomocnými stykači 24 V DC, popisy na ovládacím panelu vangličtině,
průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel logika
PNOZsigma, s bezpečnostními spínacími přístroji, popisy na ovládacímpanelu v
angličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, popis ovládacích polí: V angličtině,
Průvodní dokumenty: v angličtině a němčině
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel obsluha
a sledování s PMIvisu a PITmode, popisy na ovládacím panel, jazyk
angličtina, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.