text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PES operator board pmi en

Kód materiálu: 5S000002
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel obsluha a sledování s PMIvisu a PITmode, popisy na ovládacím panel, jazyk angličtina, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
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
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Typ krytí, pouzdro  
Rozměr výška 266  mm
Rozměr šířka 297  mm
Rozměr hloubka 160  mm
Čistá váha 3000  g
Celková hmotnost 4100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN kód 4046548094190  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
Svazek 9.297  
 

Volitelné příslušenství

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.

Vhodné pro

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.