PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Produit en fin de série
Servozesilovač, trvalý výstupní proud při 3 x 400 V AC: 3 A,
špičkový výstupní proud pro 2 s: 9 A, špičkový výstupní proud pro 5 s: 6
A, příkon v režimu S1: 2,2 kVA, integrovaný brzdový odpor,
možnosti hardwaru: rozšiřující karta PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
rozšiřující karta PROFIBUS DP Slave
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Sur demande