text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mm0p 24VDC

Kód materiálu: 772000
Konfigurovatelné bezpečnostní kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini, základní modul, bez možnosti rozšíření, 20 bezpečnostních digitálníchvstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy. Pozor! Tento ...  Více

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .


Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Konfigurovatelné bezpečnostní kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini, základní modul, bez možnosti rozšíření, 20 bezpečnostních digitálníchvstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy. Pozor! Tento článek je ukončen. Kontaktujte prosím kontaktní osobu společnosti Pilz, aby vám nabídla vhodnou alternativu / nástupce.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Účel U1 Napájení systému  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 35  W
Účel U2 Napájení výstupů HL  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2  
Počet konfigur. I/0 8  
Galvan. oddělení konfig. E/A ne  
Hlad.signálu na vstupu při 1 15 ... 30 V DC  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 ... +5 V DC  
Ochran.proti zkratu nezaj. HLA ano  
Napětí při 1 nezaj. HLA UB - 2 V při 0,1 A  
Počet dig.vstupů 12  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Počet polov. výstupů 4  
Galv.oddělení HLA ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Počet výst.test.pulzů 4  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Galv.odpojení 1 mezi Výstup HL a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 Základní izolace  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 100  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 226  g
Celková hmotnost 244  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548057607  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
Svazek 0.634  
 

Volitelné příslušenství

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti paměťová karta, sada 10 ks, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Nálepka na čipovou kartu, malé řídicí jednotky PNOZmulti, 12 kusů.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze stávající uživatelské licence na aktuální verzi, licenční kód propoužívání všech funkcí. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky společnosti Pilz.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze stávající základní servisní licence na aktuální verzi, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, kabel USB, délka 5 m.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizace verze stávající uživatelské servisní licence na aktuální verzi, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, kabel USB, délka 3 m.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licence pro upgrade na aktuální verzi základní licence na plnou verzi softwaru PNOZmulti Configurator, licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Základní licence pro software PNOZmulti Configurator pro použití plné verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Servisní licence Basic PNOZmulti Configurator, pro používání servisní verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnoutze stránky společnosti Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Uživatelská servisní licence PNOZmulti Configurator, pro používáníservisní verze na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Servisní licence Lite PNOZmulti Configurator, pro používání servisní verze s omezením na PNOZmulti m0p a mm0p, pro používání na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky společnosti Pilz.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Uživatelská licence PNOZmulti Configurator, funkčně plná verze pro jednu další pracovní stanici, licenční kód pro používání všech funkcí, platné pouze pro vlastníky základní licence Basic. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Povinné provozní příslušenství

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licence Lite PNOZmulti Configurator, plně funkční verze s omezením na moduly PNOZmulti m0p a mm0p, pro používání na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání všech funkcí v rámci m0p a mm0p. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky společnosti Pilz.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.