您是否正在寻找 可靠的传感器来保护您的工厂和机械?Pilz产品组合中的安全传感器为您提供了多种选择:从用于位置监控的安全开关,到安全门系统,再到用于地区和区域监控的光学传感器,甚至是安全雷达和摄像头系统。我们的安全传感器为您提供 最大的人身,机器和环境保护 ,同时实现最高生产率。
受益于符合国际标准并经过认证机构测试的高性能、灵活的安全传感器。我们的传感器在使用中也很坚固,操作简单。结合Pilz的控制技术,您将获得一个 安全,经济的完整解决方案。保证了高可用性、高生产率和最高安全性。
您是否正在寻找 可靠的传感器来保护您的工厂和机械?Pilz产品组合中的安全传感器为您提供了多种选择:从用于位置监控的安全开关,到安全门系统,再到用于地区和区域监控的光学传感器,甚至是安全雷达和摄像头系统。我们的安全传感器为您提供 最大的人身,机器和环境保护 ,同时实现最高生产率。
受益于符合国际标准并经过认证机构测试的高性能、灵活的安全传感器。我们的传感器在使用中也很坚固,操作简单。结合Pilz的控制技术,您将获得一个 安全,经济的完整解决方案。保证了高可用性、高生产率和最高安全性。
现代生产工艺需要 灵活,适应性强的传感器。借助我们的工业安全传感器,您可以获得理想的设置。最令人称道的是:我们的解决方案具有高度灵活性,可以进行个性化扩展,您可以从中获益!
与我们的控制系统、合适的驱动技术和可视化相结合,您可以得到一个安全、经济和完整的一站式解决方案。我们提供培训和服务,支持您进行风险评估、设备整合和符合性声明。
具有访问权限的单独安全门解决方案
通过我们的 模块化安全门系统 ,我们提供了一个完整,灵活的安全门解决方案,包括进入许可。
从安全门传感器、门把手模块和逃生释放到诊断系统和适当的评估单元。安装符合您要求的安全解决方案!您可以从灵活的装配选项、快速的安装和配置、简单的操作和诊断中受益。
可选的集成访问权限管理确保只有经过授权的员工可以访问安装,并可以执行诸如停止、解锁、锁定或确认的命令。
智能化的单电缆解决方案就能获得全面诊断数据
除了自适应性,未来的生产中还需要联网。智能传感器在网络化生产过程中不可或缺。必须提供全面的数据以保证功能安全并减少停机时间。
因此, 安全诊断设备 是您的正确选择!它们允许您进行低成本的菊花链配置,并对安全设备进行简单,全面的诊断。通过这种方式,可以随时随地查看安全设备的诊断数据。与此同时,您也可以进行预测维护。
对危险区域的创新监控
如果您不想阻止进入或干预危险区域,但进入后危险运动必须安全停止,那么 光电传感器 是正确的选择。
我们的安全光栅PSENopt (II)特别适用于需要主动干预的生产工艺,例如在物料进出时或在有开放通道的地方运输。
安全激光扫描仪PSENscan可用于对危险区域的固定监控,例如在机器人应用上,以及对自动引导车系统(AGVS)的危险区域进行移动监测。
安全雷达传感器PSENradar用于监测恶劣环境中的危险区域,例如金属加工和木工。
我们的安全传感器PSEN用于 众多行业和应用,使工厂和机械能够安全高效地运行。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com