自动化技术有助于制造节省成本和资源。Pilz的安全自动化技术帮助我们的客户走上可持续生产的道路。为了降低故障率,提高可用性和生产力。简而言之:让工厂和机器的使用寿命变长。这就是为什么Pilz将工业安全放在眼里,并通过生产环境中的安全基础设施提供支持。Pilz为客户提供高质量、高能效和环保的自动化解决方案 - 我们始终关注资源保护问题。
可持续自动化
产品质量
质量是我们的产品承诺。退货变少意味着材料不会被浪费。但是,如果设备有缺陷,我们会邀请客户将其退回给我们。然后,我们的员工可以检查有缺陷的设备在多大程度上可以被重新使用,可以通过修理或交换个别部件来进行。
退货和处理
在2021年《电气和电子设备法》(ElektroG)修改的框架内,我们为德国的客户提供了在产品生命周期结束后退回产品的选择。WEEE指令2012/19/EU(电气和电子设备废物)早在2012年就被通过。除其他事项外,该欧洲指令涉及电气和电子设备的标签和通过制造商返回的问题。这些设备被专业地处理或回收。我们的国际子公司在当地注册,为其客户提供处理方案。更重要的是,我们正在不断努力减少产品中的污染物。
进一步的回收措施:
- 对废品进行回收利用
- 循环利用是通过对我们建筑物内的废品进行分离而准备的。
- 包装由100%的再生纸制成
- 尽量减少了薄膜的浪费
通过这些措施,我们已经能够将废品回收率提高到95%!
能效
我们的目标是通过使用生态材料和节能技术来开发环境友好型产品。开发部门把能源效率作为新产品和技术进步的要求,在产品生命周期的一开始就这样做。根据我们的企业目标,我们的每一代产品都比上一代产品更有效率。这适用于所有控制器、继电器和传感器,以及与执行器技术有关的功能。
三个产品示例:
全面可持续性的改造
通过改造,不再符合当今安全标准的“旧”工厂和机器被Pilz升级到最先进的水平。因此,它可以继续安全高效地运行,而无需报废整套设备并购买新设备。通过这种方式,Pilz帮助其全球客户追求可持续性、节约资源和减少废物排放。
作为自动化专家,Pilz为整个改造过程提供支持:
- 危险评估
- 安全理念
- 安全设计
- 选择合适的安全元件
- 系统实施
- 确认
- 验证
- 技术文档
- 员工培训
- 必要时:更新CE标志
更多信息
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334