Valvontareleet / Valvontalaitteet

Sähköinen turvallisuus kaikkiin sovelluksiin

Valvontareleet / Valvontalaitteet

Valvontalaitteissa etusijalla on ihmisten ja koneiden suojaaminen eristysvioilta, jäännösjännitteiltä, ylijännitteeltä, ylivirralta, ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta sekä pysähtyneisyys- ja pätötehon valvonta. Vähennä vaarallisia tilanteita merkittävästi ja paranna samalla laitteistosi elinikää. Alenna kustannuksia ja varmista tehokkaampi tuotanto. Kaikki käyttämällä valvontareleitä!


Monitoimiset ja yleiskäyttöiset valvontareleet sopivat useisiin sovelluksiin. PMD-valvontalaitteilla täytät IEC 60204-1 vaatimukset koneiden sähkövarusteiden turvallisuudelle.

Valvontareleet – Etusi

  • Erilaisten toimintojen valvontaan kuten esim. virta, eristys, jännite, lämpötila tai vastaava
  • yleiskäyttöiset ja monitoimiset releet
  • Koneen sähkövarustus täyttää IEC 60204-1 vaatimukset
  • minimaalinen tilantarve kytkentäkaapissa kompaktin koon ansiosta
  • nopea varustelu ja käyttöönotto
  • tehokas ja pitkäikäinen jatkuvassa käytössä
Valvontareleet – Etusi

Valvontalaitteet - Arvostettua luotettavuutta

Käytä valvontalaitteitamme kaikkialla, missä sähköturvallisuus on etusijalla. Valvo:

  • Jännite
  • Vaihejärjestys
  • Virta
  • Eristys
  • Pätöteho
  • Lämpötila
  • Pysähtyneisyys
  • Virhejännite
Valvontalaitteet - Arvostettua luotettavuutta

Tuotevalikoimamme: Valvontalaitteet

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334