Liikkeen turvavalvonta

Oikea pyörimisnopeusratkaisu kaikkiin sovelluksiin

Liikkeen turvavalvonta

Uuden konedirektiivin mukaan käyttötilaa on valvottava ja se on varmistettava käytön pysähtyneisyyden aikana. Myös liikkeenvalvonnan turvallisuustoiminnot - joko ulkoiset tai käyttöihin integroidut - täytyy varmistaa. Käsite "turvallinen" tarkoittaa tässä koneita koskevien turvallisuusnormien (EN 61508 ja EN ISO 13849-1) mukaista turvallisuutta.

Turvallinen liikkeenvalvonta voidaan toteuttaa pyörimisnopeuden valvonnalla ja se suojaa käyttö- ja huoltohenkilökuntaa. Vaaraa aiheuttavat liikkeet tunnistetaan ja vastaavat turvatoimet voidaan käynnistää oikea-aikaisesti.

Liikkeen turvavalvonnan edut

  • Turvallinen työskentely turvaportti avattuna
  • Lyhyemmät varusteluajat esteettömän näkyvyyden ansiosta
  • Parempi työturvallisuus turvallisesti rajoitettujen säätönopeuksien ansiosta
  • Nopeampi koneeseen käsiksi pääsy pysäytyksen jälkeen
  • Laitteiston suojaus mekaanisilta vaurioilta
Liikkeen turvavalvonnan edut

Valitse sopiva ratkaisu liikkeen turvavalvontaan

Valitse sopiva ratkaisu liikkeen turvavalvontaan
  • PNOZ s30 -turvarele on erillislaitteena erinomainen ratkaisu pyörimisnopeuden valvontaan
  • konfiguroitava PNOZmulti-pienohjaus on erinomaisen joustava ratkaisu lukuisten tiedonsiirtoliittymien ja laajennusmoduulien ansiosta
  • käyttöön integroitu Safe Motion -ratkaisu tarjoaa erittäin nopeat reaktioajat ja vähäisen kaapelointitarpeen
  • PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä saat vapaasti ohjelmoitavan ohjauksen ja voit täyttää haasteesi yksilöllisesti

Monipuoliset mahdollisuudet

  • Tuottavuuden suurentaminen turvallisen nopeusalueen ansiosta limittäin toisiinsa sovitetuissa prosesseissa kuten esim. kuljettimien puskurialueilla ja vahinkojen ehkäisemiseen liian suurten prosessinopeuksien vuoksi.
  • Hygieeninen täyttö turvallisen liikesuunnan ansiosta täyttö- ja valmistusprosesseissa, jotka saavat liikkua vain eteenpäin, kuten esim. elintarviketeollisuuden täyttöprosesseissa, jotka voivat saastua paluuliikkeestä.
  • Turvallisuuden parantaminen turvallisen pysäytyksen ansiosta esim. ehkäisemällä riippuvien kuormien putoamisen, koneen liikkeen turvaportti avattuna käyttötavassa II työkalukoneissa sekä ehkäisemällä "materiaalin" aiheuttaman jälkiliikkeen koneen pysähtymisen jälkeen.
  • Turvallinen säätö pysähtyneisyyden valvonnan ansiosta pienempien koneiden vapautettujen turvaporttien ja prosessien yhteydessä, kuten esim. etikettien kiinnitys, hitsaus, logojen leimaus, materiaalin täyttö.
  • Pyörimisnopeus- ja pysähtyneisyysvalvonnan yhdistelmä esim. puuntyöstökeskuksissa. Siellä tarvitaan erilaisia nopeuksia erilaisten työkalujen ja työstettävien materiaalien vuoksi.
Monipuoliset mahdollisuudet

Tuotevalikoimamme: Liikkeen turvavalvonta

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334