Ohjauslaitteet / Ohjauspaneelit PMI - HMI ja PMI

Modernit ohjauspaneelit diagnosointiin ja visualisointiin

Kaksi PMI ohjauslaitetta / ohjauspaneelia

PMI-ohjauspaneelit (Pilz Human Machine Interface) on tarkoitettu teknisten prosessien käyttöön, valvontaan ja ohjaukseen. Tarjoamme laajan valikoiman yksinkertaisista diagnoosilaitteista vaativien sovellusten ohjauspaneeleihin. Kompaktit ohjauslaitteet tarjoavat runsaasti toimintoja. Ne voidaan helposti integroida tuotanto- ja automaatiolaitteistoon.

Hyvä visualisointi ja diagnostiikka merkitsee aina myös lyhyitä seisokkeja ja niiden myötä parempaa taloudellisuutta. Erityisen tärkeää on koneiden diagnosointi vikatilanteiden yhteydessä. Yhdessä Pilz-ohjausten kanssa ne muodostavat järjestelmän, joka mahdollistaa nopean vianmäärityksen tuotantohäiriöiden yhteydessä.

Tarvitsetko kattavia diagnoositoimintoja? Hyödynnä sitten PVIS-diagnoosikonseptia tai PASvisu-visualisointiohjelmistoa!

PMI-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

  • lyhyemmät seisokkiajat ja laitoksen parempi taloudellisuus
  • Joustava kokonaisratkaisu automaatiojärjestelmän PSS 4000 ja PNOZmulti visualisointiin
  • paljon sovellusalueita lukuisten näyttökokojen ja varusteluvaihtoehtojen ansiosta
  • Hienostunut diagnostiikka- ja visualisointikonsepti PASvisu- ja PVIS-ohjelmistojen avulla
  • "Made in Germany" - suunniteltu, kehitetty, rakennettu, tuotettu
  • Optimaalinen suorituskyky ja lämpövakaus uusien Low-Power RISC-prosessoreiden ansiosta
  • Epäherkkä tärinälle, pölylle ja roiskevedelle alttiina (etupuoli: IP65)
  • Nopea tiedonsiirto Ethernet-liitännän kautta
  • Suunnittelu, kehitys ja valmistus - Made in Germany
Mies Pilz-ohjauspaneelin edessä

Tuotevalikoimamme: Ohjauspaneelit

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334