Koneturvallisuus kulutustuotepakkausalalla

Koneturvallisuus kulutustuotepakkausalalla

Kuluttajatuoteteollisuuden johtavat valmistajat ja toimittajat käyttävät tuotteiden valmistukseen ja pakkaukseen automatisoituja koneita – liimoista pesujauheisiin ja kosmettiikkatuotteisiin, älypuhelimista piilolinsseihin ja savukkeisiin. Yhä useammat kuluttajatuotevalmistajat julkaisevat työsuojelutietonsa osoittaakseen sitoituvansa turvalliseen ja kestävään työskentelyyn. Monet merkkituotteet valmistetaan turvallisesti Pilzin avulla.
 

Vaatimuksenne koneturvallisuuden alalla

Kokemuksemme koneturvallisuuden alalla

Suuret nopeudet, vaihtelu ja korkea käytettävyys - siinä tekijöitä, jotka vievät laitteistot ja automaatiotekniikan äärirajoille. Pilzin suorittaman teknisen riskiarvioinnin perusteella kehitämme turvallisuuskonsepteja ja -ratkaisuja työntekijöiden riskien pienentämiseksi ja tuottavuuden nostamiseksi.

  • Älykkäiden turvallisuusratkaisujen ansiosta työntekijät voivat turvallisesti poistaa vialliset ja ruuhkautuneet tuotteet suurnopeustäyttökoneista.
  • Logot ja kuluttajatiedot painetaan tuotteisiin suurnopeuslaitteilla. Me kehitämme suojaustoimenpiteitä näiden koneiden käyttöön ja säätöön liittyvien riskien pienentämiseksi.
  • Kansainvälisiin normeihin kuten EN 415 ja ANSI/PMMI B155.1 perustuvia menetelmiä käytetään välittömästi sekä uusille että vanhoille koneille.

 Palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk