Pilzin polttimen hallintajärjestelmät valvovat ja ohjaavat kaikkia kaupallisten ja teollisten kaasu- ja öljypolttojärjestelmien toimintoja esi-ilmanvaihdosta pääpolttimen toimintaan - kaikki yhdessä. Vaatimusten monimutkaisuudesta ja polttimien määrästä riippuen voit odottaa kahta tehokasta järjestelmää.
Polttimen hallintajärjestelmät polttimen turvallista ohjausta varten
Turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen polttimen hallintajärjestelmä valvoo sekä itse polttimia että koko polttojärjestelmää kaikkine järjestelmään liittyvine turvatoimintoineen - safety-all-inclusive.
Onko käytössäsi erittäin monimutkainen, ketjutettu laitos, jossa on suuri määrä polttimia, kuten esimerkiksi keramiikkateollisuudessa? Silloin polttimen hallintajärjestelmä PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmällä on paras valinta. PSS 4000 -automaatiojärjestelmän avulla polttimia voidaan ohjata pitkälti niiden lukumäärästä ja sijoittelusta riippumatta.
PNOZmulti 2 Burner tarjoaa kaikki turvallisuuden osatekijät - turvallinen poltinratkaisu
Ohjaa ja valvo sekä itse poltinta että koko polttojärjestelmää turvallisilla PNOZmulti 2 -pienohjauksilla! Perusyksiköllä PNOZ m B1 Burner hoidat polttojärjestelmien turvallisen valvonnan ja samalla turvallisen ohjauksen vain yhdellä järjestelmällä.
Polttimen ohjausohjelmistossa voidaan konfiguroida erilaisia polttimen sovelluksia polttimen elementtitoimintomoduulin avulla, joka jäljittelee joustavasti konfiguroitavaa elektronista polttimen ohjausyksikköä.
Tämä sisältää erilaisia polttimia, kuten:
- sytytyspoltin tai pääpoltin
- suora tai epäsuora sytytys
- matalan tai korkean lämpötilan sovellukset
Turvallinen polttimien hallintajärjestelmä PNOZmulti 2 Burner - Sinun etusi
- lämpöprosessisovelluksen joustava ja turvallinen toteutus
- suuri ajansäästö suunnittelussa ja toteutuksessa, koska voit toteuttaa monimutkaisia turvallisuussovelluksia nopeasti ja helposti yhdellä pienohjauksella
- lisää tuottavuutta integroidun ja kattavan diagnostiikan avulla
- säästää kustannuksia: Perusyksikköä kohti voidaan määrittää enintään 12 poltintoimintolohkoa
- Liitäntämahdollisuudet lukuisiin automaatioympäristöihin ja viestintäjärjestelmiin
- maksimaalinen turvallisuus testattujen ja sertifioitujen laitteisto- ja ohjelmisto-osien avulla
- täyttää asiaa koskevat kansainväliset standardit
- Laajennusmoduuli PNOZ m EF 4DI4DORD, jossa on neljä turvallista, monikäyttöistä relelähtöä EN 50156-1:n mukaisesti polttimen varoventtiilien ohjaamiseen
Kansainvälisesti sertifioitu polttimen hallintajärjestelmä
Kaikki Pilzin järjestelmät ja polttimen ohjausohjelmistot on sertifioitu lämpöprosesseja, höyrykattilalaitoksia, automaattisia polttimen ohjausjärjestelmiä ja polttimia koskevien standardien mukaisesti. Polttimen hallintajärjestelmän erilaiset sertifikaatit helpottavat yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille. Tämä hyödyttää käyttäjiä kentällä, koska polttojärjestelmien käyttöönotto voidaan suorittaa nopeammin.
- PNOZmulti 2 Burnerilla on myös eurooppalaisten standardien EN 298 ja EN 50156-1 ja EN 50156-2 mukainen TÜV-sertifiointi.
- Underwriters Laboratoriesin (UL) myöntämä UL 60730-1- ja UL 60730-2-5 -sertifikaatti vahvistaa, että perusyksikkö ja pienohjauksen valitut moduulit täyttävät Yhdysvaltojen ja Kanadan polttolaitoksia koskevat kansalliset turvallisuusstandardit.
- UL-sertifiointi perusyksikölle PNOZ m B1 Burner sekä laajennusmoduuleille PNOZ m EF 16DI ja PNOZ EF 8DI4DO ja kenttäväylämoduuleille PNOZ m ES PROFINET ja PNOZ ES PROFIBUS. Lisää moduuleja on tulossa!
- UL 60730-1 ja UL 60730-2-5 koskevat automaattisia poltinohjausjärjestelmiä, joita käytetään öljyä, kaasua, hiiltä tai muita palavia aineita käyttävien polttimien automaattiseen ohjaukseen. UL-sertifiointi avaa yrityksille tai käyttäjille pääsyn Pohjois-Amerikan markkinoille.
- Perusyksikkö PNOZ m B1 Burner täyttää myös NFPA 85 NFPA 86 ja NFPA 87-standardien vaatimukset. NFPA 85:ssä keskitytään kattiloiden käyttöturvallisuuden parantamiseen ja NFPA 86:ssa uunien tulipalo- ja räjähdysriskin minimoimiseen. NFPA 87 käsittelee nestelämmittimien ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusohjeita.
Poltinohjaus PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä.
Pitkät uunit, joissa on kymmeniä polttimia, ovat yleisiä muun muassa metalli-, lasi- ja keramiikkateollisuudessa. Näissä järjestelmissä tarvitaan suuri määrä tuloja ja lähtöjä, jotka on jaettu laajoille alueille.
PSSuniversal PLC osana PSS 4000 automaatiojärjestelmää mahdollistaa kaikkien sovelluksen polttimien ohjauksen riippumatta polttimien lukumäärästä ja tilajärjestyksestä.
PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmät ovat ensisijainen valinta näihin sovelluksiin ja monimutkaisiin, ketjutettuihin laitoksiin. Yhdessä I/O-moduulien kanssa voit rakentaa ohjausjärjestelmiä, jotka on räätälöity yksilöllisten vaatimusten mukaan.
Järjestelmä jokaiseen tarpeeseen - PSS 4000:n poltinhallinnan edut
- Joustavuus sovelluksen I/O-jakelussa
- kaikkia sovelluksen polttimia voidaan hallita PSS 4000 -järjestelmällä
- voidaan käyttää erillisenä ohjaimena tai osana verkkoa
- lisää tuottavuutta integroidun ja kattavan diagnostiikan avulla
- monimutkaisten toimintojen helppo käsittely PAS4000-ohjelmistolla
- lyhyemmät suunnitteluajat laitteistoriippumattoman ohjelmoinnin ansiosta
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk