Johdot ja pistokeliittimet

Tuotevalikoimamme

Johdot ja pistokeliittimet

Oikea kaapeli on ratkaisevan tärkeä sovelluksesi pitkäaikaiselle luotettavuudelle. Tarjoamme kaikkiin käyttökohteisiin sopivan ratkaisun! Olipa kyse pienestä pakkauskoneesta tai suuremmasta logistiikkajärjestelmästä, tuotevalikoimamme tarjoaa oikean ratkaisun jokaiseen vaatimukseen.

Laajasta kaapeli- ja pistokeliitinvalikoimastamme luot sovellukseesi optimaalisen kenttäjohdotuksen muutamassa vaiheessa johtonavigaattori voi auttaa sinua sovelluksesi toteutuksessa. Se tarjoaa nopean ja helpon yleiskatsauksen siitä, mitä kaapelia ja mitä sovitinta voidaan käyttää kunkin analysointiyksikön ja eri anturien kytkemiseen.

Tuotteidemme edut

  • Saatavana erilaisia materiaaleja
  • Eri pituuksia erilaisiin sovelluksiin
  • Valmiskaapelit turvalliseen käyttöön erilaisten anturien kanssa
  • Sopivat pistokeliittimet yli 50 m pituuksille
Tuotteidemme edut
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk