可靠且便捷的诊断是设备和机器实现高效、高成本效益和无中断操作的先决条件。PVIS 是 Pilz 开发的一种通用诊断解决方案,适用于各种规模的机械,从小型机器到大型设备。
PVIS OPC 工具以OPC 服务器为基础。因此,您可以使用基于标准软件接口的扩展 PVIS 诊断。PVIS OPC 工具因而可以集成到几乎任何环境中。这为使用 Pilz 产品的应用提供了理想的解决方案!
PVIS 诊断解决方案的工具
简化诊断 – 使用基于 OPC/OPC UA Server 的 PVIS
用户可获得的优势:
- 节约故障排除和故障修复时间 - 可快速重启机器
- 通过纯文本消息,机器操作员可以立即知道发生了故障
- 通过分步说明主动支持操作员进行故障修复
- PVIS 通知“责任方”(例如维护工程师)修复故障
- 缩短机器停机至重启之间的时间
机器制造商和系统集成商获得的优势
- 为各种安全设备提供预定义的错误消息和分步修复消息
- 轻松的项目设计可节约时间
- 多语种预定义消息,易于使用
- 灵活的理念 - 易于添加新消息;易于修改预定义的消息
机器运营者获得的优势
- 错误消息采用纯文本格式,节约时间和资金
- 实用的解决方案提议有助于快速实现生产重启
- 操作简单,无需任何编程知识
- 智能化理念提供机器特定的解决方案
使用 PVIS 诊断解决方案实现完全可视化– 特性
- PVIS 诊断解决方案包括:PVIS OPC Configurator、PVIS OPC Server UA、PVIS ActiveX Control UA、PVIS OPC Server 和 PVIS ActiveX Control
- 将来自各种自动化设备的错误编号通过 OPC Diagnostics Server 转换为文本消息和修复消息
- 提供多种语言的帮助文本 - 用户可在项目中轻松激活
- 从版本 2.0.0 开始,OPC UA 支持 PVIS OPC Diagnostics Server
- OPC 服务器 – 借助于 PVIS OPC 工具,您可以同时查看多个控制系统(例如 PNOZmulti 小型可配置控制系统和 PMC 驱动解决方案)的诊断消息
- 多个诊断设备的诊断消息,多个 PVIS ActiveX 控件访问一个 PVIS OPC Server
项目设计特性
- 使用熟悉的编程软件(PNOZmulti Configurator 和 PASmotion),只需几次单击即可创建诊断项目
- 为设备和模块提供预定义的纯文本消息和修复消息
- 可以复制、修改或新建文本
- 可以从控制系统基于位和字信息扩充诊断消息
操作特性
- 清除已发生错误的信息 - 使操作员可以在发生错误时快速反应
- 为故障排除和错误修复提供针对性的支持 - 扩大范围以应对功能失效和提高生产率
- 安全设备的修复消息已预定义并保存在工具中
- PVIS 在“事件日志”环形内存中保存每个事件的传入和传出时间的详细信息用于后续分析
PVIS 事件消息组件
- 事件的纯文本消息
- 每个事件的修复消息(最多8项操作)
- 关于设备标识符、范围和用途的基于文本的位置信息
- 消息具有优先级 – 始终首先显示触发事件
我们的产品线:诊断解决方案PVIS
顶部
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
欧洲
- 英国: +44 1536 460866
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 意大利: +39 0362 1826711
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 西班牙: +34 938497433
- 荷兰: +31 347 320477
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 丹麦: +45 74436332
- 德国: +49 711 3409 444
亚太
- 新加坡: +65 6839 2920
- 日本: +81 45 471 2281
- 韩国: +82 31 778 3390
- 泰国: +66 210 54613
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 中国: +86 400-088-3566
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 新西兰: +64 9 6345350