PNOZmulti 2小型控制器 - 扩展模块

模块化扩展 - 简单、灵活、成本优化

小型控制器PNOZmulti 2 - 扩展模块

是否为您的应用选择了合适的基础单元?各种扩展模块可根据需求对接至PNOZmulti 2基础单元:例如:I/O模块、运动监控模块和连接模块

我们为每种应用提供模块化、可扩展的解决方案。您只需购买应用所需的功能。

只需点击几下,您便可以将硬件配置放到软件工具PNOZmulti Configurator中。软件可帮助您定位。

安全运动监控通过PNOZ m EF 1MM2DO

用于可配置小型控制器PNOZmulti 2的安全运动监控模块可确保对驱动器进行安全监控。PNOZ m EF 1MM2DO模块两个安全半导体输出和一个级联输入输出。扩展模块可与基础单元PNOZ m B0或PNOZ m B1共同监控一个轴。
您可以在软件工具PNOZmulti Configurator10.13版本中配置安全运动监控模块。您可以为每个模块创建一个单独的模块程序(mIQ),用于直接控制安全数字输出。

  • 对运动事件的快速反应时间,这些事件将在12毫秒内被关闭。
  • 如果超过了设定的限值,PNOZmulti2 将报告这一情况;如果发生故障或探测区域/保护区域受到破坏,PNOZmulti 2将触发安全可靠的反应。
  • 如果整个系统切换到停止状态,则可以配置延迟关机。
  • 停机可以通过集成的级联输入和输出链接到其他模块。如果某个模块关闭,通过级联连接的模块也会关闭。
  • 所有常见的增量编码器都可以通过行业兼容的Mini I/O接口使用驱动器特定的连接电缆进行连接,该接口具有特别高的稳定性。

使用扩展模块PNOZmulti 2的好处

  • 可使用 PNOZmulti Configurator 软件工具自由地配置输入和输出,缩短了上市时间
  • 简单而经济的模块化扩展 - 可根据应用和所需的输入和输出数量进行精细扩展
  • 独立模块程序 (mIQ) 加快了反应速度,缩短了周期时间,可直接在模块内对选定的扩展模块进行分布式处理
  • 互联的基础单元可实现大型应用
  • 使用安全传感器技术在现场进行分布式扩展
使用扩展模块PNOZmulti 2的好处

我们的产品范围:PNOZmulti 2扩展模块

PNOZmulti 2 – 安全 I/O 模块

提供各种模块,例如输入模块、继电器和半导体输出模块、运动监控模块和连接模块。

PNOZmulti 2 - 标准I/O模块

用于非安全标准应用的输入和输出模块

PDP67 Link分布式 I/O

IP67保护类型的分布式输入和输出模块PDP67直接监控现场的安全功能。它们与安全小型控制器PNOZmulti 2相连,并在软件工具PNOZmulti Configurator中设置参数。通过安全数据链路进行通信。PNOZmulti 2安全小型控制器及其可连接的 PDP67 输入和输出模块均符合MR标准。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 英国: +44 1536 460866
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 中国: +86 400-088-3566
  • 泰国: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段