PNOZmulti 2小型控制器 - 基础模块

应用的基础:哪个是合适的基础模块?

哪个是合适的PNOZmulti 2基础模块?

可配置安全小型控制器 PNOZmulti 2 几乎可以用在所有设备和机械工程领域。PNOZmulti 2可用于安全监控安全功能,可低成本地实施标准控制功能。

可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2采用模块化设计:选择一个基础模块,然后选择所需的扩展模块数量,以满足您的应用需求。

紧凑型独立式基础模块PNOZ m C0不是模块化和可扩展的。宽度为22.5mm,它与安全继电器一样窄,但与安全控制器一样强大。

硬件和应用配置都是在软件工具中创建的PNOZmulti Configurator。完成后,配置被加载到程序内存中,并被插入基础模块中。可在调试前对配置进行离线仿真,无需硬件。

最小的安全控制器PNOZmulti 2 – 独立基础模块PNOZ m C0

最小的安全控制器PNOZmulti 2 – 独立基础模块PNOZ m C0

独立式基础模块非常紧凑,宽度仅为22.5 mm。它具有8个可自由配置的安全输入和4个安全半导体输出,可监控机器上多达4个安全功能。根据应用的不同,它可用于实施高达EN ISO 13849-1 PL e和EN IEC 62061 SIL CL 3的安全要求。PNOZ m C0具有安全、高性能和高经济性的特点,适用于各种行业和应用领域的小型机器,如包装、机器人模块或食品和饮料行业。利用安全传感器技术(如安全门系统PSENmlock、安全光栅PSENopt II或安全开关PSEN)扩展动力室。

无论机器类型、工厂类型、国家或行业,您都可以使用安全小型控制器PNOZmulti 2。如果机器上的安全功能数量增加,您可以转换到模块化可扩展的基础模块 – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1或 PNOZ m B1。因此,“多种功能,一种解决方案!”这句话即使在上市20年后依然适用。

您的应用优势:

  • 使用软件工具PNOZmulti Configurator创建安全回路,无需支付许可证费用
  • 最高灵活性:可自由配置输入和输出在PNOZmulti Configurator中
  • 量身定制的经济、节省控制柜空间:与安全继电器一样狭窄,与安全控制器一样强大

更多信息:

安全的小型控制器PNOZmulti 2 – 用于简单应用的新型基础模块!

安全的小型控制器PNOZmulti 2 – 新的基础模块

您是否需要监控机器上的PL e/SIL CL 3安全功能?新的基础模块PNOZ m B0.1可作为独立设备使用,也可在模块化系统中通过最多一个I/O模块进行扩展:继电器输出模块PNOZ m EF 2DOR的全新配置。另外,您最多只能使用其中一个I/O模块:PNOZ m EF 16DI或PNOZ m EF 8DI4DO或PNOZ m EF 8DI2DOT或PNOZ m EF 4DI4DOR或PNOZ m EF 4DI4DORD。

模块化系统保持成本控制

由于PNOZ m B0.1配备种类繁多的模块,您可以根据自己的需要灵活地组装应用:所有安全功能都可以自由配置,以适应特定的应用。这使得系统能够准确地适应和定制您的应用。

PNOZmulti Mini的简单迁移

与新的继电器输出模块相结合,新的基础模块可处理该产品系列的所有特定任务,是紧凑型控制器PNOZmulti Mini的兼容继任者。从软件工具PNOZmulti Configurator的版本11 ,现有的PNOZmulti Mini项目可以简单地迁移到新的基础模块 PNOZ m B0.1。现有的用于连接分布式输入模块PDP或用于将多个PNOZmulti 2系统联网的链接模块也可以与新的基础模块一起使用,从而涵盖所有的安全应用。

您的应用优势

  • 通过认证的硬件和方便直观的软件工具确保操作安全
  • 不仅具有成本效益,而且长期有效:适合各种自动化环境及通信系统的全球安全标准

详细信息:

优势概览

  • 扩展模块的使用实现了与应用的精确匹配,使成本合理化
  • 通过相应模块连接所有常用现场总线系统,减少停机时间并提高设备利用率
  • 用户友好型诊断选项
  • 最高安全性 – 取决于应用(EN ISO 13849-1 PL e和IEC 62061 SIL CL 3级及以下应用)。

特性一览

基础模块PNOZmulti 2的功能
  • 发光显示屏便于快速调试和轻松诊断
  • 显示内容:错误消息、电源电压状态、输入/输出、状态和设备信息、个性化客户文本
  • 左侧可扩展4个模块,最多1个通讯模块和1个总线模块
  • 直插式连接端子 – 可选择弹簧加载端子或螺丝式端子(作为附件)
  • 可交换程序内存
  • 诊断界面

基础模块PNOZmulti 2 - 可监控什么?

可将以下元件连接到基础模块:

  • 急停按钮
  • 安全门限位开关、安全门开关
  • 光栅
  • 激光扫描仪
  • 双手控制按钮
  • 操作模式选择开关
  • 压敏安全地毯
  • 传感器
  • 访问权限PITreader
  • 功能安全运行模式选择PITmode

当与操作终端PMI控制设备PIT安全传感器技术PSEN和分布式外围设备PDP67配合使用时,可形成一个安全的整体系统作为完整的解决方案。

我们的产品范围:PNOZmulti 2 基础模块

PNOZmulti 2 基础单元

可配置安全小型控制器PNOZmulti 2的基础单元采用模块化设计,并可以左右扩展。它们符合PL e(EN ISO 13849-1)和SIL CL 3(EN / IEC 62061)可达到的最高级别取决于接线。

附件 PNOZmulti2

在这里,您将找到用于连接运动监控模块的各种长度的预装配连接电缆。此外,还有自装配版本,用于连接各种常用变频器。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段