电感式安全开关PSENini可以安全检测机器内的位置。它们能在没有任何接触的情况下检测金属物体的接近,从而提供有关位置和终点界限的必要安全信号。感应功能原理可最大限度地减少磨损并延长使用寿命。使您工作安全,生产高效!
电感式安全开关PSENini
用于安全位置检测的安全开关
电感式安全开关 - 可灵活集成
PSENini以安全和精确的方式检测终端限制等位置。这种电感式接近开关还可用于产生计数任务所需的脉冲或检测旋转运动。这样,传感器就不需要任何专门编码的执行器。它对金属有反应,可以简单地集成到机器中,节省空间。
不同型号的产品在集成到应用中时具有很高的灵活性。带塑料外壳的立方形接近开关可检测操作距离长达15mm的物体。三种带不锈钢外壳的圆柱型接近开关的操作距离为2至10mm,防护等级为 IP68/IP69,同样适用于对卫生要求较高的应用领域。传感器的温度范围为-25°C至+70°C。
电感式安全传感器PSENini让您受益匪浅
- 可靠,无盲区:传感器与目标之间不需要最小距离
- 多种应用选项:四种型号可实现2至15mm的操作距离
- 最多可使用PL d,Cat.2(EN ISO 13849-1)/SIL 2(IEC 62061);冗余使用可达到PL e,Cat.4/SIL 3
- 可用于卫生要求严格的区域:不锈钢外壳防护等级为IP68/IP69
- LED状态指示灯可实现快速诊断
- 用途广泛,坚固耐用:可以抵御振动、灰尘和湿度
- 易于集成: OSSD安全输出可直接连接到安全控制器
电感式接近开关PSENini用途广泛
电感式安全传感器的应用范围非常广泛,例如包装设备、食品和饮料行业或工具制造行业。集成非常简单,因为电感式安全开关具有 标准化的OSSD安全输出。这样可以直接连接到相应的安全控制器,例如PNOZmulti,myPNOZ或PSS4000。
安全位置检测
当集成到起重吊车应用中时,电感式安全开关PSENini可安全可靠地检测相应的终端限位。PSENini可识别起重吊车的当前位置,并与相应的安全控制器(例如可配置的小型安全控制器PNOZmulti 2)配合使用,确保起重吊车安全移动。立方体接近开关PSEN in-D-A-N 的操作距离为15mm,非常适合这种应用。
安全速度监控
除了安全位置检测,感应接近开关PSENini还可以实现安全速度监控。因此,可以确定 转盘的确切位置,例如,确保在相应位置进行所需的加工。通常这些应用的可用空间很小,因此圆柱形接近开关PSENini,其紧凑的设计和2至10mm的操作距离,是这种情况下的理想选择。
我们的产品范围
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
欧洲
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 意大利: +39 0362 1826711
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 荷兰: +31 347 320477
- 德国: +49 711 3409 444
- 英国: +44 1536 460866
- 丹麦: +45 74436332
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 西班牙: +34 938497433
- 比利时: +32 9 321 75 70
亚太
- 新西兰: +64 9 6345350
- 中国: +86 400-088-3566
- 日本: +81 45 471 2281
- 泰国: +66 210 54613
- 新加坡: +65 6829 2920
- 韩国: +82 31 778 3390
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334