安全铰链开关PSENhinge

用于防护装置的完整解决方案

安全铰链开关PSENhinge

PSENhinge 安全铰链开关由铰链和安全开关组成,为防护设备提供安全完整的解决方案。它们适用于旋转式和铰链式安全门及翻板。

PSENhinge隐秘安装在防护设备内部,因此作为用户,您将受益于高设备可用性和操纵保护。PSENhinge 安全铰链开关提供 IP67 级防护,因此十分适合卫生要求高的领域!

您会在“连接技术”下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

实现最高灵活性的安全、完整的解决方案

  • 用于可旋转/铰链式防护设备的安全完整的解决方案,由铰链和安全开关组成
  • 可与 Pilz 控制器组合应用于具有极高安全要求的应用
  • 直接集成到防护设备内部,提供操纵保护并节约空间
  • 在安装、连接和调节方面具备最高灵活性且易于使用
  • 坚固的设计和防尘能力确保低维护
实现最高灵活性的安全、完整的解决方案

铰链开关的特性

铰链开关的特性
  • 用于监控可移动防护设备位置的铰链开关(符合EN 60947-5-3)
  • 如果使用两个开关,可用于EN ISO 13849-1的PL e级和EN IEC 62061的SIL CL 3级及以下应用。
  • 从0°至270°,可自由设置切换点,并且可重新调节
  • 触点:2个常闭
  • 防护类型:IP67
  • 塑料主体设计

PSENhinge 的应用

PSENhinge适用于可旋转的铰链门及翻板。通过防护设备内部的隐秘安装提供高水平的操纵保护。由于PSENhinge符合IP67防护类型,Pilz的安全铰链开关还可用在重污垢应用中。

PSENhinge 的应用

铰链开关的行业应用

我们的产品线:PSENhinge 安全铰链开关

PSENhinge 安全铰链开关

我们的铰链开关在安装、连接和调节方面极具灵活性。系统可以安装在门的右侧和左侧。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段