PSENcode 编码型非接触式安全开关

安全门及位置监控安全开关

PSENcode 编码型非接触式安全开关

PSENcode 用于根据 EN 60947-5-3 监控防护装置位置,还可用于位置监控。得益于集成评估和标准接口,PSENcode 可与来自其他制造商的产品一起使用。编码型安全开关可完美适应实际应用环境,还可用于升级您的设备!

将 PSENcode 与安全设备诊断相结合并评估综合诊断数据,可避免服务中断减少停机时间


用于安全门监控的 PSENcode

得益于 RFID 技术,无论是窄型、紧凑型还是大型设计,用于安全门监控的 PSENcode 都能提供最高级别的操纵保护。在唯一完全编码版本中,传感器只接受一个执行机构(钥匙锁原理)。通过与其他传感器,例如性能等级高达 PL e (EN/ISO 13849-1) 的 PSENcode,PSENslock 和 PSENsgate 的串联,可得到非常经济且安全的解决方案!


PSENcode用于位置监控

PSEN csx.19编码型安全开关的一个版本适合进行安全位置监控。这种情况下,PSENcode 可以安全地监控多达三个位置并安全地进行区分。无论您使用的是紧凑型设计还是大型设计,均可通过 LED 显示实现人性化的快速诊断。凭借其连接类型(M12连接器,5针),新的PSENcode可以完美适应任何系统环境!

您会在“连接技术”下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

新品:世界上最小的执行机构 – PSENcode小型执行机构

您现在可以将采用超薄或紧凑设计的安全开关PSENcode与PSENcode小型执行机构相结合。因为高度只有3,8 mm,特别适合空间狭小的应用。执行机构在设计时带有一个杆件或螺钉,因此可以用在有机玻璃上。

PSEN cs 小型执行机构

以最小体积提供最高操纵保护等级 - 优点一览

  • 最高安全等级和设备可用性
  • 最高操纵保护级别
  • 应用广泛且安装灵活
  • 抗冲击并抗振
  • 紧凑型外壳节约安装空间
  • 清晰的 LED 显示支持快速诊断
  • 采用 Pilz 控制技术后,可构成一款安全、完整的解决方案

编码型安全开关的共同特性

编码型安全开关的共同特性
  • 操作模式:RFID 应答器技术(非磁性操作原理)
  • 诊断界面:3个LED
  • 设计:窄型、紧凑型或大型
  • 输出:2个安全输出
  • 输入:2个安全输入
  • 防护类型:IP67 / IPK69K
  • 用于安全门监控的 PSENcode 的编码类型:编码、完全编码、唯一完全编码
  • 用于位置监控的 PSENcode 的编码类型:编码

使用 PSENcode 非接触式传感器监控位置和安全门

编码型安全开关适用于各种应用(取决于版本):从传统机床制造到机器人应用。PSENcode 执行安全门监控功能安全地监控最多三个位置

使用 PSENcode 非接触式传感器监控位置和安全门

编码型安全开关的行业应用

我们的产品范围:PSENcode 编码型安全开关

PSENcode – 大型设计

选择 PSENcode 大型设计的合适版本,为安全门监控提供保护!PSEN cs1.19n 适用于多达三个执行机构的位置监控。

PSENcode 附件

完美匹配PSENcode安全开关:装配指南使安装更快速轻松。

PSENcode - 超薄设计

PSENcode 编码型安全开关采用超薄设计,适用于安全门监控。由于具有多个执行方向和切换距离,使用起来十分灵活。

PSENcode – 紧凑设计

使用具有最高级别操纵保护的小型编码型安全开关进行安全门监控使用具有最多三个执行机构的 PSEN cs3.19n 进行安全位置监控

编码型安全开关PSENcode key

非接触式传感器PSENcode钥匙的访问权限。仅允许授权人员访问机器功能,并安全地防止机器重启。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 英国: +44 1536 460866
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段