安全锁定装置PSENmlock mini

坚固的防护锁定装置。小巧且易于安装。

产品图片,安全锁定装置PSENmlock mini

安全锁定装置PSENmlock mini用于有效保护防护装置,例如挡板,盖板或摆动门和滑动门。凭借其仅30 x 30 x 159毫米的紧凑设计,即使在空间关键的应用中,也始终有安全开关的空间。此小型安全锁定装置具有 1950 N的FZH夹持力(F1max:3900 N),可实现安全防护锁定,适用于 高达PL d,Cat.– EN ISO 13849-1的3

安全锁定装置可提供额外的灵活性和生产效率

PSENmlock MINI安全锁装置为您提供安全门防护的经济解决方案。该安全锁定装置设计紧凑,非常适合集成到您的机器中,并 节省宝贵的空间。PSENmlock mini还提供了高水平的安装灵活性,因为 执行器可以从右,左和前部连接。所以,在设计机器时有了更大的灵活性。

PSENmlock mini可串联至PL d,3类,最大限度地减少布线并简化调试-节省您的时间和成本。

双稳态防护锁定原理 保证了高水平的安全性。在发生电源故障时,将保持最后一个状态,确保安全门处于关闭并锁定,或者打开状态。这一原理降低了能耗,因为防护锁装置只需要在门锁锁定或解锁时通电。通过电磁阀的双通道操作实现高安全性;在发生错误时,OSSD将关闭,但护罩锁定将保持不变。然后,可以通过有针对性的一次性停用来释放。

在空间有限的情况下提供可靠的防护–您的优势

快速安装–节省时间

  • PSENmlock mini只需两颗螺丝即可快速轻松地固定
  • 灵活的执行器可安装在防护装置内外,并可从右侧,左侧和前侧安装

紧凑型设计 节省空间

  • PSENmlock mini设计紧凑,仅30 x 30 x 159毫米,比PSENmlock小60%,是空间关键型应用的理想选择。
  • 也可用于门径最小为200 mm的门

强大的使用能力 提高了工作效率

  • FZH - 1950 N的安全夹持力  
  • 双稳态护罩锁定原理可确保安全操作并降低能耗
  • 通过电磁阀的双通道操作,实现最高安全等级PL d,类别3。
  • 高度的操作保护;可自由选择编码
在PSENmlock MINI安全锁装置上,执行器可以安装在右侧,左侧和前部
安全锁定装置PSENmlock mini和PSENmlock
安全锁定装置PSENmlock mini的详细视图

安全锁定装置PSENmlock mini详细信息

  • 可提供高达PL d,类别 3 (EN ISO 13849 -1) 的安全防护锁定
  • 由于FZH的安全保持力高达1950 N,集成的闭锁力11 N,坚固耐用
  • 带有编码的RFID安全开关具有高水平的操作保护
  • 防护等级IP67
  • 由于电磁阀的双通道操作,因此具有较高的安全性
  • 通过通电解锁原理,操作简单:
  • 双稳态线圈锁定原理可确保安全操作并降低能耗;在发生电源故障时,OSSD将关闭,保护装置将保持锁定状态
  • 安全串联可最大限度地减少布线并简化调试
  • 两侧集成式辅助释放装置
  • 易于安装:M12插头连接器,8针或12针。

经济可靠的安全门防护装置

安全锁定装置PSENmlock mini可用于任何 需要保护的活动护罩,如盖子,挡板或小摆动门和滑动门。即使在含有 多种保护装置的工厂,PSENmlock mini也能通过安全系列连接提供高效的保护,最高可达PL d,Cat.3.

 

对灌装厂的多个护罩进行保护

图中显示了一个人站在灌装厂前,使用安全锁定装置PSENmlock mini并操作显示屏
  • 安全锁定装置PSENmlock mini串联连接
  • 与按钮单元PITgatebox结合使用
  • 安全,完整的解决方案,带可配置的小控制器PNOZmulti 2

为您的安全门提供个性化解决方案

图中显示了带有安全锁装置PSENmlock MINI的安全门
  • 安全锁定装置PSENmlock mini用于人员保护
  • 按钮单元PITgateBox操作简单,可选配集成访问权限系统
  • 安全诊断设备(SDD)提供全面的诊断和状态信息
  • 与可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2相结合

我们的产品系列:安全锁定装置PSENmlock mini

安全锁定装置PSENmlock mini

PSENmlock mini安全锁定装置是空间关键型应用中安全防护锁定的理想选择。

安全锁定装置PSENmlock mini的附件

您还可以找到合适的附件,例如安装套件或安全锁定装置PSENmlock mini的保护盖。
黄色电缆

连接技术

您可以在此处找到用于PSENmlock mini安全锁定设备的各种适配器和电缆。

连接技术
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段