安全门系统PSENmgate

双重功能 – 节省空间,用途广泛

用于安全门监控的集成系统

产品图片,安全门系统PSENmgate

安全门系统PSENmgate在一个系统中集成了两个功能:安全防护锁定兼容的控制元件相结合。这就在一款产品中!

安全门系统的高度灵活性让您受益匪浅!可采用多种控制元件,例如按钮、钥匙开关和带照明的按钮,以及紧急停止逃生释放装置。还提供合适的把手。安全门的多功能解决方案!

经过优化的安全门系统PSENmgate – 结构极其紧凑且用途广泛。

Pilz安全门监控系统已在恶劣工作环境中的众多应用中证明了其可靠性。 经过全新优化的PSENmgate系列如今带来了更多优势。因为PSENmgate将久经考验的安全锁定装置PSENmlock与按钮单元PITgatebox的控制元件集成在一个产品中!与上一代PSENsgate相比,PSENmgate的体积小了43%,从而为您节省了重要的机器空间。

 

产品图片,安全门系统

多种类型满足广泛应用需求

产品系列PSENmgate

需要在安全门上直接集成多种操作功能?工厂安装环境要求向上布线?PSENmgate长外壳版本配备四个集成控制元件紧急停止按钮。这意味着可轻松实现多种控制功能。此外,短壳体与长壳体版本可自由选择电缆出口方向:向上或向下

  • 灵活版本:选择向上或向下电缆插座–以适应安装情况。
  • 高效集成:优化布线设计简化接线流程,缩短安装时间。
  • 更多功能:更便捷的操作提升用户友好性与安全性。

快速,简单的安装 – 您获得的优势

  • 节省时间:一体化系统简化了安装和调试过程
  • 节省空间:紧凑型设计,尺寸仅为40×65×238 mm(长型外壳为40×94×327 mm)
  • 更便捷的操作体验:丰富的配置选项(例如:按钮开关、钥匙开关、带背光按钮开关、紧急停止按钮、逃生释放装置、手柄),支持向上/向下出线
  • 降低能耗的高能效系统
白色背景上两个产品的图像

PSENmgate安全门系统的特点

  • 集安全门监控、安全防护锁定和控制元件于一体:一个外壳,一个插入式连接器
  • 适用于所有类型的安全门,包括串联连接:人员保护等级最高可达 PL e,Cat.4 (EN ISO 13849-1)
  • 最高级别的操作保护确保了无缝生产流程
  • 4个LED显示屏和诊断输出,方便用户诊断
  • 坚固、安全的系统:保持力高达7500N,并监控门闩断裂情况
  • 防护等级:IP65

使用PSENmgate进行安全门防护

安全门系统PSENmgate可用于任何需要带有控制元件的安全防护锁定的地方。PSENmgate可灵活用于无障碍安全门以及盖板挡板。例如,安全门系统PSENmgate可对机器人单元上的无障碍安全门进行安全防护锁定。此外,还可快速、简单地将多个安全门串联起来,只需少量布线

应用照片:使用PSENmgate进行安全门监控

我们的产品系列:PSENmgate安全门系统

PSENmgate - 安全门系统

节省空间,用途广泛 - 安全门防护的集成系统将成熟的安全锁定装置PSENmlock与按钮装置PITgatebox的控制元件结合在一个产品之中!
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段