作为PSENmech安全开关的大哥,PSENmech 安全机械安全锁定装置 为可移动防护装置的安全监控提供了一个经济的解决方案。安全门已 牢固锁定 ,直至危险机器停止移动。只要安全门打开,就可以防止危险运动意外重启。
机械安全锁定装置PSENmech
PSENmech – 门保持闭合!
用安全门栓PSENbolt扩展PSENmech
将机械安全锁定装置PSENmech与安全门闩PSENbolt结合使用,就能获得由机械门闩、把手和安全锁定装置组成的完整解决方案。
安全门闩有多种版本。可以在标准版和含钥匙的版本之间选择。后者可使门闩锁定在特定位置,从而防止机器意外重启,例如在维护期间。
支持安全防护锁定的经济型基本安全门监控解决方案 - 用户可获得的优势
- 具有逃生与紧急释放装置选项,适用于可出入门
- 得益于各种执行机构和M12连接,可实现灵活且快速的安装
- 头部与3D执行机构由金属制成,经久耐用
- 外壳可出色地防污垢、防尘和防水
- 得益于M12,5针产品类型,适用于连接分布式模块,如PDP67
- 带可配置安全小型控制器PNOZmulti 2的安全解决方案,例如
机械安全锁定装置PSENmech的特点
- 用于监控可移动防护装置的位置(符合EN 60947-5-1)
- 专为EN ISO 13849-1的PL e和EN IEC 62061的SIL CL 3应用而设计(最高要求必须使用两个装置)
- 保持力:1500 N
- 执行方向:5个(包括从上方)
机械安全锁定装置的应用选件
PSENmech安全锁定装置适用于 人员和过程保护 ,可用于多种行业和应用, 例如包装和汽车行业或机床。
特别是如果您正在寻找一种 经济的 安全门监控基本解决方案,PSENmech机械安全锁定装置正适合您的应用。PSENmech可以通过逃生释放或紧急释放来补充。
我们的产品范围:机械安全锁定装置PSENmech
顶部
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
欧洲
- 荷兰: +31 347 320477
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 英国: +44 1536 460866
- 西班牙: +34 938497433
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 意大利: +39 0362 1826711
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 丹麦: +45 74436332
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 德国: +49 711 3409 444
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 中国: +86 400-088-3566
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 泰国: +66 210 54613
- 日本: +81 45 471 2281
- 新西兰: +64 9 6345350
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 新加坡: +65 6829 2920