机械安全锁定装置PSENmech

PSENmech – 门保持闭合!

机械安全锁定装置PSENmech

作为PSENmech安全开关的大哥,PSENmech 安全机械安全锁定装置 为可移动防护装置的安全监控提供了一个经济的解决方案。安全门已 牢固锁定 ,直至危险机器停止移动。只要安全门打开,就可以防止危险运动意外重启。

用安全门栓PSENbolt扩展PSENmech

机械安全锁定装置PSENmech安全门闩PSENbolt结合使用,就能获得由机械门闩、把手和安全锁定装置组成的完整解决方案

安全门闩有多种版本。可以在标准版和含钥匙的版本之间选择。后者可使门闩锁定在特定位置,从而防止机器意外重启,例如在维护期间。

PSENbolt 安全门栓

支持安全防护锁定的经济型基本安全门监控解决方案 - 用户可获得的优势

  • 具有逃生与紧急释放装置选项,适用于可出入门
  • 得益于各种执行机构和M12连接,可实现灵活且快速的安装
  • 头部与3D执行机构由金属制成,经久耐用
  • 外壳可出色地防污垢、防尘和防水
  • 得益于M12,5针产品类型,适用于连接分布式模块,如PDP67
  • 带可配置安全小型控制器PNOZmulti 2的安全解决方案,例如
机械安全锁定装置PSENmech,带可配置的安全小控制器PNOZmulti 2

机械安全锁定装置PSENmech的特点

机械安全锁定装置PSENmech的启动方向
  • 用于监控可移动防护装置的位置(符合EN 60947-5-1)
  • 专为EN ISO 13849-1的PL e和EN IEC 62061的SIL CL 3应用而设计(最高要求必须使用两个装置)
  • 保持力:1500 N
  • 执行方向:5个(包括从上方)

机械安全锁定装置的应用选件

PSENmech安全锁定装置适用于 人员和过程保护 ,可用于多种行业和应用, 例如包装和汽车行业或机床。

特别是如果您正在寻找一种 经济的 安全门监控基本解决方案,PSENmech机械安全锁定装置正适合您的应用。PSENmech可以通过逃生释放或紧急释放来补充。

使用机械安全锁定装置PSENmech进行安全门监控

我们的产品范围:机械安全锁定装置PSENmech

带防护锁定的 PSENmech

安全开关PSENmech配备金属头,带防护锁PSEN me5(),具有更强的稳定性,还可与逃生释放或紧急释放结合使用。

PSENmech附件

带防护锁的机械安全开关PSENmech的附件包括各种执行器,逃生释放和紧急释放。
带防护锁定(PSEN me1)的安全门系统PSENmech

PSENmech带防护锁定(PSEN me1)

带防护锁定(PSEN me1)的第一代安全门系统PSENmech可确保安全地防护锁定安全门,直至机器运动停止。

PSENmech带防护锁定(PSEN me1)
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段