PSENscan安全激光扫描仪

生产区域监控 - 可串联!

产品图片,PSENscan

PSENscan安全激光扫描仪凭借275 度的扫描角度和范围宽达5.5 米的保护区,可实现二维区域监控。凭借警告区域和保护区域的自由配置,以及环境自适应的能力,安全激光扫描仪非常适合与各种应用进行集成。安全激光扫描仪PSENscan尤其适用于固定和移动区域防护以及出入口监控

使用可以快速、轻松地配置操作安全激光扫描仪PSENscan所需的所有参数!与小型可配置控制器PNOZmulti或控制器PSSuniversal相结合,您将获得全面、经济的一站式解决方案。

为危险区提供保护 - 借助安全激光扫描仪

危险区域的静态防护

危险区域的静态防护

安全激光扫描仪PSENscan可检测是否有人接近危险区域。如果进入警告区域,则会以受控方式制动危险运动;如果进入保护区域,则会停止危险运动。

视频:危险区域的防护

后方通道保护

后方通道保护

在难以看到危险区域的地方,安全激光扫描仪PSENscan可以探测到人员的当前位置。因此,它们可以有效地防止危险移动重新启动。

视频:后方通道保护

进出防护

进出防护

PSENscan安全激光扫描仪可提供最佳保护,防止人员进入危险区域。借助集成屏蔽输入,它们还适用于需要同时进出物料的应用。

视频:进入保护

一切尽收眼底 - 安全激光扫描仪PSENscan的优点

  • 结构紧凑,可自由配置保护区域和警告区域,易于集成
  • 同时监控多达三个独立的保护区,并设置多达70个可切换配置
  • 最多可串联4 台扫描仪
  • 集成式操作显示屏,可立刻获取信息
产品图片,PSENscan特写
PSENscan串联连接

串联安全激光扫描仪PSENscan

  • 主编码版本减少了接线工作量
  • 得益于30、40、50、70和150 mm的高分辨率,可实现简单灵活的操作
  • 配件(如可更换的头模块和内存模块)齐全,确保高可用性
  • 适用范围广,可在-10 ~ + 50℃的环境温度范围内使用

安全激光扫描仪的特性

  • 符合并通过了EN IEC 61496-1(类型3)、EN ISO 13849-1(PL d/Cat.3) 和 IEC 61508 (SIL 2)
  • 扫描角度:275度
  • 工作范围:3/5.5米安全区,40米警戒区
  • 反应时间:62 ms
  • 防护等级:IP65
  • 使用PSENscan Configurator进行简单配置
  • 灯光,主控和用户版本的附加功能:屏蔽,EDM,覆盖
  • 主站版本的附加功能:根据EN ISO 61496-3 (垂直应用)重新启动
安全激光扫描仪的扫描角度

新品:PSENscan - 带Profinet接口

产品图片

通过新的Profinet接口,Pilz安全激光扫描器可以轻松集成到Profinet网络中。简单的布线可实现快速调试。可以直接在控制器中查看数据,从而提供全面,快速的诊断。新的PSENscan PN还提供了额外的功能,例如同时监控多达八个保护区更快的启动时间。

适合您的应用的灵活解决方案

安全激光扫描仪PSENscan在您的应用中用于生产区域监控 - 可单独使用、串联使用,或用于更换设备时。可以监控多达3个安全区。

监控多达3个安全区

同时监控多达3个安全区

借助于PSENscan,可同时并彼此独立地监控最多三个安全区域。仅停止有人员访问的区域的设备。因此,可优化您的设备的安全距离。确保提高设备的生产率并改善人机工程学,同时实现安全性。

编码可确保“无干扰环境”

编码可确保“无干扰环境”

通过编码,两台未串联的安全激光扫描仪可在相邻位置灵活操作。这增加了工厂和机器的可用性,缩短了生产时间。

可以快速更换,确保高可用性

可以快速更换,确保高可用性

安全激光扫描仪PSENscan的内存模块可以更换。如果一台设备损坏,可以使用另一台(相同型号)激光扫描仪,可以轻松将配置传输到新设备。

保障自动引导车系统AGVS安全

更多信息

我们的产品范围:安全激光扫描仪

PSENscan安全激光扫描仪

PSENscan安全激光扫描仪凭借275度的扫描角度和范围宽达5.5米的保护区,可实现二维区域监控。

PSENscan的附件

专为安全激光扫描仪PSENscan完美定制:实现快速简便安装的兼容附件。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段