安全雷达传感器PSENradar

恶劣应用条件下的安全保护区域监控

安全雷达传感器PSENradar

安全雷达传感器可用于光电传感器达到极限的地方:例如,在户外或材料加工等恶劣环境中,可使用PSENradar安全地进行监控。这是因为雷达技术 (FMCW:频率调制的连续波)确保了高可用性,即使在灰尘、污垢、雨水、光线、火花或振动等外部影响的地方也是如此。

频率为24 - 24.25GHz的底层容积监控可用于SIL 2、PL d和类别3,这通常是机器人应用的要求。完整的解决方案还具有额外的接口,如以太网,Profisafe和FSoE,因此在 改造应用中易于使用安全雷达传感器。

安全雷达传感器PSENradar可配置的小型控制器PNOZmulti 2配合使用,可为保护区域监控提供安全、完整的解决方案,包括设备或机器的合格性评估。

安全雷达传感器PSENradar– 适用于恶劣环境

安全雷达系统能抵御灰尘、污垢、雨水或光线等外部影响,因此也非常适合在特别恶劣的应用条件下使用。

使用PSENradar Configurator进行简单配置

PSENradar Configurator

为实现快速调试,可通过相应的配置器轻松选择和配置传感器。根据应用的不同,安全雷达传感器解决方案包括多达 六个雷达传感器,一个控制单元 可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2

可根据监控区域的大小为每个传感器定义合适的保护区域。这取决于传感器的排列、安装高度和倾斜度。除了保护区域外,还可以配置警告区域。例如,如果一个人侵入警告区域,会通过光电信号发出警告。这样一来,设备的生产力就能始终保持在一个较高的水平。

安全雷达传感器PSENradar的优点

  • 对灰尘、污垢、雨水、光线、火花、蒸汽或振动不敏感
  • 更高的类别3/PL d 可保护机器人应用
  • 优化的传感器校准和个性化保护区域配置带来高灵活性
  • 采用小型控制器 PNOZmulti 2 的安全完整解决方案;通过额外的接口,可以对改造应用进行开放
  • 后部通道保护,防止机器在人员处于危险区域时重新启动

适合您应用的雷达传感器

您是否正在为您的设备寻找合适的雷达系统?以下部分概述了我们可提供的雷达传感器。

除了对称视角外,这两种新的传感器还可以配置非对称视角以及走廊型视角。现在,您可以更加灵活地将雷达传感器集成到生产环境中。特别是在狭窄的环境下,机器之间的距离很近,或者人行道直接经过机器,您将从提高生产率中获益。PSEN rd1.2 F-FOV LR传感器的工作范围可达9米

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2传感器 PSEN rd1.2 F-FOV传感器 PSEN rd1.2 F-FOV LR传感器
安全级别 PL d, Cat. 2 PL d, Cat. 3 PL d, Cat. 3 PL d, Cat. 3
工作范围 4 m 5 m 5 m 9 m
频率 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
视野 对称 对称 对称、不对称、走廊型 对称、不对称、走廊型
开口角度

宽开口角度:
水平110°,垂直30°
窄开口角度:
水平50°,垂直15°

水平(可按 10°梯度配置): 10 -100°,
垂直: 20° 
水平(可按10°梯度配置): 10°- 100°,
垂直: 20° 
水平(可按10°梯度配置):- 长达5米:10°-100°开放角度-5至9m:10°- 40°开放角度
垂直:20°

不同开启角度概览:

开口角度 PSEN rd1.1 sensor

开口角度PSEN rd1.2 F-FOV传感器

开口角度PSEN rd1.2.传感器

开口角度PSEN rd1.2 F-FOV LR传感器

带 USB、Profisafe和EtherCAT FSoE的分析单元

在我们的产品组合中,您还可以找到与雷达传感器兼容的相应分析单元。我们提供最广泛的接口,如USB,以太网,ProfiSafe和EtherCAT FSoE等,始终为各种现场总线系统提供合适的解决方案。因此,您可以将雷达系统直接集成到您的应用中。使用作为FSoE主站的安全小型控制器PNOZmulti 2,您可以在EtherCAT通信系统中以单电缆解决方案的方式轻松实现与安全雷达系统相关的安全联网 - 将布线工作量降至最低。

分析单元支持多达32个区域集的配置,因此可为集成应用提供多种选择。借助集成的SD卡,新的分析单元还提供了保存已定义配置的选项,因此无需配置器即可轻松更换分析装置。<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

带 USB、Profisafe和EtherCAT FSoE的PSENradar分析单元的产品照片

使用安全雷达传感器PSENradar监控保护区域

雷达传感器广泛应用于各行各业,从木材加工、金属加工到户外使用。安全雷达系统PSENradar涵盖的安全相关功能包括保护危险区域和后方通道保护

危险区域保护功能可在有人进入时立即使机器进入安全状态,而后方进入保护功能则可防止机器在危险区域内仍有人时自动重新启动,例如在维护情况下。

危险区域的防护和后方通道保护

金属加工机器人应用

金属加工中的机器人

安全雷达传感器通常用于重工业,例如焊接火花、切屑、灰尘、强光和振动等。

无论何时对机器人单元进行保护,都必须确保后方通道保护安全重启。为此,机器人应用需要高度的安全性。安全雷达传感器PSEN rd1.2可实现高达PL d类 3级的保护区域监控。

木工图形

保护区域监控确保木工安全

木工加工(包括锯木)过程中,由于灰尘和空气中的切屑,通常无法使用光电传感器。

在这种情况下,由PSENradar和PNOZmulti 2组成的安全保护区域监控是检测危险区内人员的最佳解决方案。通过保护区域的个性化设计,可以简单地保护各种应用。

带雷达传感器的图形

利用雷达传感器 保护户外应用

特别是在户外,可以通过雷达传感器对保护区域进行安全监控。例如,在龙门起重机或起重设备上。高温差以及雨、雪或雾造成的湿度都会在这里产生作用。

雷达传感器确保行驶路径内没有人。工作范围可达9米,还可以有效地保护大面积区域。

我们的产品范围:安全雷达传感器PSENradar

PSENradar

自行组装安全的雷达传感器PSENradar,每个控制单元最多可以有6个传感器。

安全雷达系统的附件

在这里您将找到适合LBK系统的附件
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 英国: +44 1536 460866
  • 西班牙: +34 938497433
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 荷兰: +31 347 320477

亚太

  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段