安全照相系统

什么是安全摄像系统?

安全摄像系统是一种基于图像处理的电敏防护设备,专为安全相关应用而开发。与主要用于观察的传统监控摄像头不同,安全摄像头系统符合机械安全要求。它们可靠地记录并分析图像数据,以监控危险区域,并在必要时向机器控制器发送安全相关信号。通过这种方式,它们既能保护人员免受伤害,又能确保符合法律安全要求

安全摄像系统有什么用途?

安全摄像系统用于保护设备和机械上的危险点它们可以监控保护区域、开放式接入点或复杂的2D/3D区域,并记录整个监控区域的详细信息。一个常见的应用领域是保护折弯机等设备。

安全摄像系统如何工作?

安全摄像系统遵循以下原则运行:

  1. 图像记录:光学传感器记录监控区域。
  2. 图像处理:安全相关算法对数据进行分析。
  3. 物体识别:区分人和物
  4. 信号传输:当发生危险时,安全停机信号将发送至机器控制器。

最相关的相关安全标准是什么 ?

安全摄像系统需遵循严格的标准和安全要求,例如:

  • 机械指令 2006/42/EC – 基本健康与安全要求
  • EN ISO 13849-1 – 安全相关控制系统的性能等级(PL)
  • EN 61508 – 电气/电子系统的安全完整性等级(SIL)
  • DIN EN 954-1 – 安全功能分类

应用示例:安全监控折弯机

由于它们始终将物体显示为相同尺寸,无论物体与相机的距离如何,同轴镜头系统适用于折弯机的安全监控。它们安装在折弯机的上模并且与上模一起移动。
 
通过持续同步折弯机数控控制器、安全控制器与移动摄像系统之间的数据,安全控制器能够可靠地计算出上模在板材上方的位置。根据受保护的场域范围,甚至连串联压机等专用压机也能进行监控。

基于摄像头的保护和测量系统甚至可以检测到发射器和接收器之间的保护区域内的最小异物。光束通过远心镜头从发射器传送到接收器,远心镜头位于折弯机的对端。检测区位于工模的前方、后方和下方。这样可以防止任何人在折弯机工作期间从任何一侧进入危险区域。

安全监控折弯机

更多信息:

除摄像系统外,主要采用光学传感器(如安全光幕和激光扫描仪)以及基于雷达的传感器来监控危险区域。了解更多关于如何使用这些传感器以及如何区分它们的信息:

通过防护装置保障危险区域安全

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
本文章对您是否有所帮助?
打开联系表单
电话:+49 711 3409 444
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段