PSENrope安全拉绳开关

持续安全

PSENrope安全拉绳开关

无论在装配线上还是机器上:只要涉及生产区安全安全拉绳开关PSENrope都是广受认可的可靠解决方案。PSENrope通过手动操作关闭工作过程。

PSENrope在关键时刻提供最大的安全保障:可从拉绳上的任何一点触发急停功能。绳索长度可达75米,适合大型工厂的安全防护。

PSENrope mini –保护输送机的经济高效的解决方案

有了PSENrope mini,您就拥有了一个特别紧凑、经济高效的拉绳开关拉绳长度可达30米,从而为传送带或机器提供可靠的保护坚固的金属或塑料外壳可确保其高度坚固

由于有直头和斜头的版本,PSENrope mini在各种装配情况下的安装都很灵活和简单。除了具有急停功能的型号外,还有一些带有集成复位按钮的型号,适合隐藏安装在应用中。

PSENrope mini

简单又方便的安全解决方案

  • 安装简单且便于管理
  • 即使在保护大型系统时也能灵活使用
  • 稳定的表面和结实的金属或塑料外壳使之极其坚固耐用
  • 坚固的金属或塑料外壳,坚固耐用
  • 适合室内和室外使用
  • 接线空间与机械之间的物理隔离提供极高安全性
  • 急停与拉绳释放功能的组合实现高经济效益
简单又方便的安全解决方案

拉绳开关的特性

拉绳开关的特性
  • 设计的最高安全级别:PL e (EN ISO 13849-1),SIL CL 3 (EN/IEC 62061)
  • 集成急停按钮
  • 触点:2个常闭,2个常开
  • 具有复位功能的型号 (PSENrope mini)
  • 防护类型:IP67

耐用 - 即使在极端环境下

PSENrope安全拉绳开关坚固而灵活,是一种久经考验的可靠解决方案,适用于需要考虑生产区安全的应用。由于拉绳开关的操作范围仅受限于绳的长度,因此即使大型设备也能使用PSENrope提供防护。

耐用 - 即使在极端环境下

拉绳开关的行业应用

我们的产品范围:PSENrope 安全拉绳开关

PSENrope 安全拉绳开关

PSENrope 安全拉绳开关使用灵活、易于安装且操作简单。无论是初次安装还是升级:拉绳开关都能通过其周密的技术细节简化安装。

安全拉绳开关附件

与 PSENrope 完美兼容:滑轮组、绳索、导轮、拉力弹簧、多种 PDP67 接口等。

安全拉绳开关PSENrope mini

有了PSENrope mini,您就拥有了一个特别紧凑、经济高效的拉绳开关,其绳长可达30米,可为传送带或机器提供可靠的保护。

连接技术

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段