PSENenco 旋转编码器

标准旋转编码器 - 更安全

PSENenco旋转编码器

PSENenco旋转编码器用于确定位置和速度最初扩展阶段提供的旋转编码器是一种绝对式编码器,用在 PSS 4000 自动化系统中。它提供在软件功能块中确认的不同绝对位置值。传感器具有磁性和光学测量系统。您得到的是二合一的设备!

您会在“连接技术”下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

安全位置和安全速度 – 优点一览

  • 速度和位置的安全评估
  • 安全监控功能传输至用户软件
  • 用户程序中的动态极限值监控,使极限值监控非常灵活。
  • 机械旋转凸轮设置被安全电子旋转凸轮设置PSS 4000(包含旋转编码器PSENenco)所取代
安全位置和安全速度 – 优点一览

新品:借助全新、安全增量式编码器PSENenco监控安全功能

全新、安全增量式编码器PSENenco

安全运行,安全停止 – 凭借Pilz的全新、安全增量式编码器PSENenco,您可以监控安全功能,如速度、方向、加速度和静止情况。与安全继电器PNOZs30、可配置小型控制器PNOZ m EF xMM和自动化系统PSS 4000的电子模块PSSu K F EI CV结合使用,您将获得全方位、一站式安全解决方案。确保机器安全高效运转。

优点一览:

  • 支持操作模式SS1、SS2、SLS、SOS、SSR、SSR、SDI和SSM,可与所有Pilz控制器(PNOZs30、PNOZ m EF xMM、PSSu K F EI CV)结合使用。
  • 在整个解决方案中,安全位置监控最高可达到SIL2/PLd,安全速度监控最高可达到SIL3/PLe
  • 在方波信号(HTL)与模拟sin-/cos信号之间选择,以及在空心轴与实心轴之间选择
  • 高分辨率使快速反应时间和精确测量成为可能
  • 面向运动和位置监控的整体一站式安全解决方案
  • 简单、快速的实施
  • 凭借可扩展的评估系统实现高度灵活性

旋转编码器的特性

旋转编码器的特性
  • 一个外壳内两个编码器
  • 多样化,2通道(1 x 光学,1 x 磁性)
  • 2个SSI接口
  • SIL CL 3和PL e(PSS  4000自动化系统中)

PSENenco 旋转编码器的应用

PSENenco 旋转编码器最重要的应用是在机械压机领域。“安全电子旋转凸轮设置”解决方案完全取代了传统的机械旋转凸轮设置。PSENco旋转编码器与PSSuniversal PLC控制系统及相应软件功能块的组合达到SIL 3标准。旋转编码器的其他应用领域包括必须使用安全位置检测的所有应用。

PSENenco 旋转编码器的应用

旋转编码器的行业应用

我们的产品范围:PSENenco 旋转编码器

PSENenco 旋转编码器

PSENenco 是一种标准旋转编码器。PSSuniversal PLC 控制系统与相应软件功能块的组合可达到 SIL 3 和 PL e 的要求。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段