安全光栅PSENopt和PSENopt II的紧密啮合光束场是所有需要手部保护的应用的理想选择。优点:您可以将安全光幕放置在靠近危险区域的位置,从而节省宝贵的空间。这样,您的员工就有了最佳的保护,工作流程也不会中断。是空间有限的生产工厂的理想选择。结合我们的安全控制技术,您可以为您的工厂获得安全,经济的完整解决方案。
用于手部保护的安全光栅
工作不受干扰,提供最佳保护
安全光栅PSENopt–广泛的应用选项
PSENopt系列中的安全光栅在其应用中具有多种用途。除了基础的2类光栅外,PSENopt Advanced还提供了扩展功能,如屏蔽、消隐和级联。凭借其超薄的设计和级联功能,PSENopt slim是空间关键应用的理想选择。
- 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
- 扩展的功能,如屏蔽、消隐、级联等
- 扁平设计节约空间和成本
- 快速、简单的组装、安装和调试
使用中的安全光栅PSENopt II
由于非常坚固,PSENopt II安全光栅提供了对冲击、碰撞和振动的保护,因此是在恶劣的工业环境中使用的理想选择。除了用于PL e以下应用的4类安全光栅外,还有可用于PL d以下应用的3类安全光栅–通过UL认证。可用的屏蔽支架还意味着实施屏蔽应用没有问题。
- 抗冲击能力高达50g
- 可有效抵御灰尘和污物污染
- 温度范围为-25°C至+60°C
- 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
- 由于没有盲区(除了150 mm的受保护区域高度),安全性更高
- 连接:接收器和发射器各有1个 M12、5针猪尾接头
- 尺寸35 x 40 mm
- 由于编码,多个安全光栅可以安装在附近
- 简单的布线和装配
优势
- 安全认证:适用于EN IEC 61496 PL d及以下应用的3类安全光幕,以及可提供的4类安全光幕
- 适用于狭窄空间
- 生产效率高:反应时间短,无盲区
- 通过LED提供人性化诊断,减少停机时间
- 装配简单快速
- PSENopt II具有50g的抗震能力,适合在恶劣的工业环境中使用。
- 一站式服务:安全控制器、安全光幕以及全面的服务和培训产品
经过空间优化的应用,带有安全光栅,可保护手部
我们的安全光栅PSENopt和PSENopt II为手部保护应用提供了理想的保护,并优化了空间。当与我们的安全控制技术相结合时,您将获得适合您工厂的安全,经济的完整解决方案。
采用安全光栅PSENopt II和两根镜柱,为印刷机提供多面保护
- 保护入口和出口区域,以防工具更换
- 节省空间,成本和安装时间
安全光栅PSENopt Advanced提供出入保护和后部入侵保护,具有集成级联功能
- 只需使用一个安全光栅,即可简单地保护相邻的受保护区域,例如机器的前部,顶部和后部
- 有效的侵占和后方通道保护
- 非常适合空间有限的小型机器。
- 使用PSENopt Configurator可简化配置与调试
安全光栅PSENopt Slim可为空间关键型应用提供良好保护
- 非常适合狭窄空间以及门和门
- 扁平设计节约空间和成本
- 无盲区,提高安全性
- 有效的侵占和后方通道保护
Pilz安全距离计算器
更多信息:
我们的安全光栅/光幕可保护身体和手指:
我们的产品范围
顶部
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
欧洲
- 荷兰: +31 347 320477
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 英国: +44 1536 460866
- 西班牙: +34 938497433
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 意大利: +39 0362 1826711
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 丹麦: +45 74436332
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 德国: +49 711 3409 444
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 中国: +86 400-088-3566
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 泰国: +66 210 54613
- 日本: +81 45 471 2281
- 新西兰: +64 9 6345350
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 新加坡: +65 6829 2920